Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 2000 | 2500 |
| Source d'alimentation de secours | 2200 | 2750 |
| Continu | 1800 | 2250 |
| Centre de données continu | 2000 | 2500 |
Disponibilité des produits
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK78-G9 - Diesel
Puissance
Continu
Centre de données continu
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Sans logement
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
2000 kW
2500 kVA
Source d'alimentation de secours
2200 kW
2750 kVA
Continu
1800 kW
2250 kVA
Centre de données continu
2000 kW
2500 kVA