C2500D5P

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 2500 2000
Source d'alimentation de secours 2500 2000
Continu 2500 2000

Disponibilité des produits

Inde
Groupes électrogènes C2000D5p

Fréquence

50

Niveaux d’émission

Inde CPCB IV+

Modèle du moteur et type de carburant

QSK60–G4 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Source d'alimentation principale

2500 kW

2000 kVA

Source d'alimentation de secours

2500 kW

2000 kVA

Continu

2500 kW

2000 kVA