Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 1200 | 1500 |
| Source d'alimentation de secours | 1340 | 1675 |
| Centre de données continu | 1200 | 1500 |
Disponibilité des produits
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
KTA50-GS8 - diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Sans logement
Conteneur ISO
kW/kVA
1000 à 2000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
1200 kW
1500 kVA
Source d'alimentation de secours
1340 kW
1675 kVA
Centre de données continu
1200 kW
1500 kVA