Énergie
Couple
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Lorsque vous avez un travail difficile à accomplir, vous avez besoin de la puissance, de la précision et de la flexibilité des moteurs diesel QSB de Cummins. Ces moteurs QSB électroniques à 4 et 6 cylindres sont dotés d’améliorations majeures pour que chaque pièce d’équipement travaille plus dur, plus intelligemment, plus silencieusement et plus longtemps. De plus, ils sont conformes aux normes Tier 3/Stage IIIA grâce à la technologie dans les cylindres qui maintient une solution de conception compacte, simple et rentable.
La série QSB est basée sur les moteurs très populaires de la série B et dispose de puissances nominales de 110 à 275 ch (82 à 205 kW), soit une augmentation allant jusqu’à 18 %, avec un refroidissement de l’air de suralimentation et une turbocompression pour de solides performances. Ces moteurs combinent des commandes électroniques éprouvées à pleine autorité avec les performances fiables que vous attendez de l’un des moteurs les plus réussis et les plus durables au monde.
De plus, chaque QSB a une capacité de démarrage à froid améliorée et est 5 à 9 décibels plus silencieux en fonctionnement que son prédécesseur. Il fonctionne aussi silencieusement à pleine charge que le QSB précédent le faisait à vide.