CPAK QSM11 (Tier III)

Énergie

400 ch 298 kW

Couple

1400 lb-pi 1898 N•m

Certification

Tier 3/Stade IIIA

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'exploitation minière
Unités de puissance
CPAK QSM11 (Tier III)

Caractéristiques et avantages

  • Certification américaine EPA Tier 3 sur les émissions - Le moteur Cummins QSM11 respecte les dernières exigences de certification en matière d’émissions.
  • Commandes électroniques à pleine autorité - La commande électronique du moteur offre une meilleure économie de carburant, des diagnostics précis et une protection du moteur.
  • Système de carburant haute pression - Fonctionnement plus propre et plus silencieux avec des performances constantes à chaque régime.
  • Purificateur d’air - Purificateur d’air industriel robuste, avec élément de sécurité et indicateurs de restriction inclus.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base de section lourde avec option de rails allongés pour le montage de la pompe.
  • Système de refroidissement - Ensemble de radiateur robuste, capable de fonctionner à 50°C. Des arrangements de ventilateurs aspirants ou soufflants sont disponibles, avec un carénage de radiateur et un ensemble de protection complet inclus en standard.
  • Échappement - Silencieux d'échappement industriel intégral avec capuchon de pluie.
Spécifications
Moteur Tier III Puissance de l'énergie Vitesse de fonctionnement Couple maximal
QSM11 400 ch
298 kW
2100 tours 1400 lb-pi
1898 NM

 



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Efficacité
Performance

ou