CPAK QSK19 (rang II)

Énergie

755 - 800 ch 563 - 597 kW

Couple

2275 lb-pi 3084 N•m

Certification

Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage IIIA

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'exploitation minière
Unités de puissance
CPAK QSK19 (rang II)

Caractéristiques et avantages

  • Certification des émissions Tier 1 de l'EPA américaine - Le moteur Cummins QSK19 respecte les exigences d'émissions Tier 1.
  • Commandes électroniques à pleine autorité - La commande électronique du moteur permet d’améliorer l’économie de carburant, d’effectuer des diagnostics de précision et de protéger le moteur.
  • Système de carburant haute pression - Fonctionnement plus propre et plus silencieux avec des performances constantes à tous les régimes.
  • Purificateur d’air - Deux purificateurs d’air industriels à usage intensif, avec élément de sécurité et indicateur de restriction inclus.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base de section lourde.
  • Système de refroidissement - Ensemble et protection de radiateur robustes, capables d’être à 50 °C ambiants. Disposition standard des ventilateurs de soufflage.
  • Échappement - coude à 90° plus silencieux en option.
Spécifications
Moteur Tier III Déplacement Énergie
QSK19 19 litres

755 à 800 HP

563 à 597 kW

 



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Efficacité
Performance

ou