CPAK QSF3.8 (Tier III)

Énergie

140 ch 104 kW

Couple

398 lb-pi 540 N•m

Certification

Tier 3/Stade IIIA

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'exploitation minière
CPAK QSF3.8 (Tier III)

Caractéristiques et avantages

  • Certifié UE Tier 3 / Stage IIIA
  • Commandes électroniques à pleine autorité - Le système de contrôle électronique assure le contrôle et la surveillance du moteur pour des performances supérieures, une économie de carburant et des diagnostics.
  • Haute pression Bosch - Système d'alimentation en carburant à rampe commune fonctionnant à 1600 bar avec contrôle électronique à pleine autorité.
  • Purificateur d’air - Purificateur d’air industriel simple à usage intensif, avec un élément de sécurité.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base de section lourde.
  • Système de refroidissement - Ensemble de radiateur robuste, capable de fonctionner à 50°C en ambiance, incorporant un refroidisseur d'air de suralimentation. Configuration du ventilateur soufflant en standard.
Spécifications
Moteur Tier III Puissance de l'énergie Vitesse de fonctionnement Couple maximal Cylindrée du piston Poids du moteur (humide) Poids CPAK (humide)
QSF3.8 140 ch
104 kW
2200 tours 398 lb-pi
540 NM
57 pouces cube
3,8 L
739 livres
335 kg
1135 livres
515 kg

 



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Efficacité
Performance

ou