CPAK QSB4.5 (rang III)

Énergie

110 - 170 ch 82 - 127 kW

Couple

347 à 460 lb-pi 470 à 624 N•m

Certification

Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage III

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'exploitation minière
Unités de puissance
Moteur CPAK QSB4.5

Caractéristiques et avantages

  • Certification US EPA Tier 3 en matière d'émissions - Le moteur Cummins QSB4.5 répond aux dernières exigences de la certification US EPA Tier 3 en matière d'émissions.
  • Commandes électroniques à pleine autorité - La commande électronique du moteur permet d’améliorer l’économie de carburant, d’effectuer des diagnostics de précision et de protéger le moteur.
  • Système d’alimentation en carburant à rampe commune haute pression - Permet plusieurs injections pour un fonctionnement plus propre et plus silencieux avec des performances constantes à chaque régime.
  • Purificateur d’air - Purificateurs d’air industriels à usage intensif, avec éléments de sécurité et indicateurs de restriction inclus.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base de section lourde avec option de rails allongés pour le montage de la pompe.
  • Système de refroidissement - Ensemble de radiateur et protection robustes, capables d’être à 50 °C ambiants, intégrant le refroidissement par eau des chemises et par air de suralimentation. Des ventilateurs ventouse ou soufflante sont disponibles.
  • épuiser- Silencieux d’échappement intégral de classe industrielle avec capuchon de pluie. Silencieux de qualité résidentielle disponible en option.
Spécifications
Moteur Tier III Déplacement Énergie
QSB4.5* 4,5 litres

110 à 170 HP

82 à 127 kW



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Efficacité
Performance

ou