CPAK 6CTA8.3

Énergie

260 ch 194 kW

Couple

837 lb-pi 1135 N•m

Certification

Non certifié

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'exploitation minière
Unités de puissance
CPAK 6CTA8.3

Caractéristiques et avantages

  • Fiabilité - Conception de moteur éprouvée utilisée dans une large gamme d'applications, soutenue par le réseau de garantie et de service inégalé de Cummins.
  • Purificateur d’air - Purificateur d’air industriel robuste, avec élément de sécurité et indicateurs de restriction inclus.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base de section lourde avec option de rails allongés pour le montage de la pompe.
  • Système de refroidissement - Ensemble de radiateur robuste, capable de fonctionner à 50°C. Des arrangements de ventilateurs aspirants ou soufflants sont disponibles, avec un carénage de radiateur et un ensemble de protection complet inclus en standard.
  • Échappement - Silencieux d'échappement industriel intégral avec capuchon de pluie.
  • Tableau de bord - Panneau intérieur isolé avec un boîtier de protection extérieur, intégrant de série les jauges de régime moteur, de pression d’huile et de température du liquide de refroidissement. Des options de manomètres de pression pour les pompes d'irrigation sont également disponibles.
Spécifications
Moteur non certifié  Puissance de l'énergie Vitesse de fonctionnement Couple maximal Cylindrée du piston
6CTA8.3 260 ch
194 kW
2200 tours 837 lb-pi
1135 NM
506 pouces cube
8,3 L

 



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Efficacité
Performance

ou