Groupe motopropulseur 14Xe™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Remorque CDBS
Camion CDBS
Groupe motopropulseur 14Xe

Le groupe électropropulseur 14Xe de Cummins-Meritor utilise le carter d’essieu 14X éprouvé qui conserve le matériel de montage d’essieu existant pour faciliter l’intégration OEM. Le système permet de sélectionner des composants clés, notamment les moteurs électriques, les transmissions, les engrenages, les freins, les extrémités de roue et les boîtiers. Le 14Xe ePowertrain est conçu pour être évolutif et peut être adapté pour répondre à divers besoins en matière de groupe motopropulseur électrique en fonction de l’application du véhicule et du cycle de service.

 

En savoir plus sur accelerazero.com

Caractéristiques et avantages

  • Peut être utilisé dans une variété de vocations
  • Offre une plus grande capacité de transmission
  • Maintient le matériel d’interface de carter d’essieu existant
  • Convient aux configurations électriques, hybrides parallèles, hybrides en série et hybrides rechargeables
  • Conçu pour le freinage régénératif
  • Engrenage optimisé pour la régénération d’énergie
  • Compatible avec ePTO
  • Large gamme de rapports
  • Dispose de plusieurs options de transmission pour diverses applications
  • Options de réduction des extrémités de roue en option pour augmenter le couple de roue
  • La conception eCarrier à haute densité de puissance répond aux exigences de conduite et de maniabilité du véhicule

Vidéos :

Gamme de puissance continue 130*, 150, 180 et 200kW
Puissance de crête 250kW
Plage GAWR par essieu 13,600 à 26,000 livres (6,8 à 12 dents)**
Applications Classe 6-7 : Ramassage et livraison, Autobus scolaire
Classe 8 : Déchets, transport de ligne 8m, 9m, 10m, 12m : autobus urbain
autre: Tracteurs de terminal, camions de l’UE
Plage haute tension 450 à 750 V
Cote de sécurité fonctionnelle ISO-26262/ASIL-C
Protection contre les intrusions IP6K6K, IP6K8 IP6K9K
*Versions futures **Un GAWR personnalisable pourrait être utilisé


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.