Frein à disque pneumatique EX+ ™ L

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Bus et autocar CDBS
CDBS Construction et services publics
Remorque CDBS
Camion CDBS
Défense
Frein à disque pneumatique EX+ L

Les freins à disque pneumatiques EX+ L sont conçus pour une large gamme d’applications et conçus pour une distance d’arrêt inégalée, une usure optimale des plaquettes et du rotor, des changements de plaquettes plus rapides et un temps d’inspection réduit. Des options légères sont disponibles pour les ensembles de moyeu et de rotor.

Caractéristiques et avantages

  • Le dispositif de réglage synchronisé robuste maintient un dégagement de fonctionnement approprié et offre une usure optimale des plaquettes et du rotor
  • La technologie à double étanchéité offre une protection supérieure contre l’eau et les débris qui pénètrent dans le frein
  • Matériau de friction exclusif pour une durée de vie maximale des plaquettes et du rotor
  • Indicateur visuel d’usure pour permettre une inspection plus rapide de l’usure sans retirer la roue
  • Douille de forme ovale pour protéger contre le grippage des étriers

Vidéos :

Modèle EX+ L Support de support Orientation de la chambre à air Taille de la chambre à air Taille du rotor
EX+ L Axial 4 degrés/
12 degrés
Type 16
Type 20
Type 24
410 mm
430 mm
434 mm
Radial
EX+ H Axial 0 degrés/
12 degrés
Type 16
Type 20
Type 24
Type 27
Type 30
434 mm
Radial


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.