Ajusteur automatique de mou

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Bus et autocar CDBS
CDBS Construction et services publics
CDBS Incendie et sauvetage
Remorque CDBS
Camion CDBS
Défense
Régleur automatique du jeu des freins commerciaux

Le régleur automatique de jeu (ASA) pour les applications on-highway, de ligne et professionnelles offre des distances d’arrêt plus courtes et une durée de vie plus longue du revêtement. Conçu pour être robuste et fiable, le dispositif de réglage automatique du jeu le plus léger de l’industrie optimise les performances de freinage en augmentant la capacité de charge utile et en améliorant la durée de vie du support d’arbre à cames. Il s’agit du seul ASA de l’industrie qui s’ajuste à la course de la chambre et réduit les coûts d’entretien en éliminant le besoin de réglages fréquents des freins sous le camion.

Caractéristiques et avantages

  • Conception à cliquet avec moins de pièces mobiles pour simplifier l’entretien et améliorer la durabilité et la fiabilité
  • La conception entièrement scellée résiste à la contamination pour une durée de vie plus longue des composants
  • Le mécanisme de réglage à cliquet minimise l’usure interne et maximise la fiabilité
  • La conception autonome simplifie l’installation et élimine le besoin de sangles de mise à la terre spéciales
  Essieu directeur avant Essieu moteur et essieu de remorque
Longueur du mou (pouces) 5.0, 5.5, 6.0 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
Configurations des bras Chape droite décalée de 0,625 po Droit
Taille de la cannelure de l’arbre à cames et n°. 1.25-24 1.25-10 1.50-10 1.50-28 1.50-10 1.50-28 1.625-37
Fil de chape .50 »-20 pour les types de chambres 9, 12, 16 .625 »-18 pour les chambres 20 et plus grandes .625"-18 pour les chambres de type 20, 24, 30, 36


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.