Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
CDBS Construction et services publics
Camion CDBS
Défense
Les essieux moteurs arrière tridem RZ-166/RZ-188 sont idéaux pour la construction, les services publics et d’autres applications de service sévères où un effort de traction plus important est requis par rapport aux essieux tridem conventionnels. Conçus pour offrir performance et durabilité, ces essieux sont plus solides et offrent une durée de vie plus longue dans des conditions de fonctionnement difficiles, offrant des poids bruts par essieu (PNBE) allant jusqu’à 77,000 lb.
Caractéristiques et avantages
- Trois essieux moteurs pour une répartition uniforme de l’effort de traction disponible au sol ; Les trois essieux sont supposés être chargés de manière égale en tout temps.
- Utilise des essieux tridem de production pour la communité des pièces
- L’engrenage hypoïde-généroïde (18 pouces ou 19,6 pouces) offre une longue durée de vie, une résistance exceptionnelle et un fonctionnement silencieux
- Engrenages différentiels forgés avec précision pour plus de durabilité et de résistance
- Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option pour une meilleure traction et une protection contre le patinage dans des conditions glissantes
- Le système de tube filtré sous pression en option élimine pratiquement le risque de dommages causés par l’essorage
RZ-166™/RZ-188™ Essieu moteur arrière Tridem
Caractéristiques du produit
Le système de tube filtré sous pression en option élimine pratiquement le risque de dommages causés par l’essorage
Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option offre une traction maximale et une protection contre le patinage dans des conditions de glissement
Engrenage hypoïde-généroïde (18 » ou 19,6 ») pour une durée de vie plus longue, une plus grande résistance et un fonctionnement plus silencieux
Le système de tube filtré sous pression en option élimine pratiquement le risque de dommages causés par l’essorage
Le blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option offre une traction maximale et une protection contre le patinage dans des conditions de glissement
Engrenage hypoïde-généroïde (18 » ou 19,6 ») pour une durée de vie plus longue, une plus grande résistance et un fonctionnement plus silencieux