SPRC4806

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Transport lourd CDBS
Essieu rigide planétaire SPRC4806

L’essieu rigide planétaire SPRC4806 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des vocations Off-Highway. Les transporteurs de grumes, les camions-grues, les camions à benne basculante, les transporteurs d’équipement lourd et les véhicules à usage spécial travaillent dans certains des environnements les plus exténuants au monde et les essieux planétaires tandem Cummins-Meritor sont conçus en tenant compte de ces conditions. Le SPRC4806 supporte jusqu’à 1,000,000 lb (453,600 kg) de poids brut combiné (PTAC) en fonction des exigences spécifiques du cycle de service professionnel, avec la capacité de prendre en charge des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service prolongé et une durabilité.

Doté d’un large choix d’options de réduction de vitesse, de capacités de charge par essieu, de freins et de plusieurs chenilles/centres de montage d’essieux, le SPRC4806 peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Les caractéristiques standard comprennent des engrenages hypoïdes de grande capacité, des engrenages planétaires couronnés, des engrenages planétaires d’extrémité de roue montés sur des roulements coniques et des carters d’essieu en acier robuste à haute résistance
  • Les caractéristiques optionnelles comprennent des freins à came haute capacité, des options de différentiel porteur, un différentiel inter-essieux avec un système de lubrification à l’huile sous pression, un montage de moyeu de roue de style simple ou double et une large gamme de rapports d’essieu globaux
  • Aimants supplémentaires de carter d’essieu disponibles pour réduire l’encrassement métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
Cote GAWR Livres (kg) Rapport final Bride à bride en pouces (mm) Pouces de montage de la roue (mm) Taille minimale de la roue en pouces (mm) Poids typique par essieu lbs (kg)
180,000 (81,700) 12.84, 14.26, 15.03, 16.98, 18.86, 19.88 104.9 (2,664) 16 goujons, 19.5 (495)  25 (635) 10,260 (4,654)


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.