Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Wagon CDBS
L’essieu ferroviaire MOR-32 RC est conçu pour s’adapter à la largeur de voie standard de l’Amérique du Nord afin d’assurer la compatibilité avec les déménageurs de wagons conçus pour circuler sur les routes et les voies ferrées pour être exploités dans des voies d’évitement ou de petites triages.
Caractéristiques et avantages
- La section et la longueur d'essieu personnalisées répondent aux exigences de résistance, de capacité et de voie.
- Les joints avancés offrent une durabilité supérieure par temps extrême.
- Les diamètres de cercle de boulons de roue de 16.625 pouces (422 mm) garantissent des performances et une durabilité éprouvées.
- Les rapports d'essieu de 11.1 à 32.25 permettent une sélection optimale des rapports.