Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Grues mobiles CDBS
Notre approche unique en matière d’ingénierie et de fabrication offre des solutions personnalisées pour les applications de grues tout-terrain et réduit considérablement les délais de production. Fort d'un solide héritage en technologie de transmission, l'essieu de grue RT offre des performances inégalées.
Caractéristiques et avantages
- La section et la longueur d'essieu personnalisées répondent aux exigences de résistance, de capacité et de voie.
- La conception modulaire offre une flexibilité d'application.
- Les diamètres de cercle de boulons de roue de 335 mm (13.19 pouces), 422 mm (16.625 pouces), 502 mm (19.75 pouces) offrent des performances et une durabilité éprouvées.
- Les rapports d'essieu de 8.5 à 43.0 offrent une sélection optimale des rapports.
- Le transporteur 14X™ présente une conception éprouvée à haute efficacité et une fiabilité améliorée.
- L'expertise en matière d'engrenages de précision offre un fonctionnement silencieux par rapport à la concurrence.
- Les joints avancés offrent une durabilité exceptionnelle dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Le support mondial Aftermarket comprend la garantie en temps réel OnTrac et le support technique.
Essieux de grue tout-terrain Meritor®
Caractéristiques du produit
Les diamètres de cercle de boulons de roue de 335 mm (13.19 po), 422 mm (16.625 po), 502 mm (19.75 po) offrent des performances et une durabilité éprouvées.
La section et la longueur d'essieu personnalisées répondent aux exigences de résistance, de capacité et de voie.
Les rapports d'essieu de 8.5 à 43.0 permettent une sélection optimale des rapports.
Les diamètres de cercle de boulons de roue de 335 mm (13.19 po), 422 mm (16.625 po), 502 mm (19.75 po) offrent des performances et une durabilité éprouvées.
La section et la longueur d'essieu personnalisées répondent aux exigences de résistance, de capacité et de voie.
Les rapports d'essieu de 8.5 à 43.0 permettent une sélection optimale des rapports.