PSC1764

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Agriculture
Équipement de service au sol CDBS
Manutention CDBS
Grues mobiles CDBS
Dispositif de ravitaillement CDBS
Essieu directeur planétaire PSC1764

L’essieu directeur planétaire PSC1764 est conçu pour répondre aux exigences de puissance croissantes des grues mobiles lourdes, de la manutention, des équipements de service au sol et des vocations agricoles, avec la capacité de prendre en charge des couples de transmission, des tailles de pneus et des exigences de charge accrus.

L’essieu PSC1764 offre un large choix d’options globales de réduction de vitesse ; capacités de charge, freins et plusieurs chenilles qui peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Arbres d’essieu directeur lubrifiés en permanence
  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du support réduit la probabilité de fuites d’huile
  • DCDL (blocage de différentiel contrôlé par le conducteur) en option pour des exigences professionnelles de traction améliorées
  • Aimants supplémentaires de carter d’essieu disponibles pour réduire l’encrassement métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
Cote GAWR Livres (kg) Rapport final Bride à bride en pouces (mm) Pouces de montage de la roue (mm) Taille minimale de la roue en pouces (mm) Poids typique par essieu lbs (kg)
55,000 (24,900)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 100.94 (2564) Moyeu piloté, 23 goujons 16.63 (422) 24.0 (610) 2,925 (1,327)


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.