Fréquence
50/60, double Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 87 | 109 |
| Source d'alimentation de secours | 96 | 120 |
Disponibilité des produits
Amérique latine
Fréquence
50/60
Double
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
6BT5.9-G6, 6BTA5.9-G6 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Location 50Hz - Diesel
Location 60Hz - Diesel
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
87 kW
109 kVA
Source d'alimentation de secours
96 kW
120 kVA