Les analyses sophistiquées de PrevenTech ont permis d'identifier les causes profondes des ralentissements et de préconiser des mesures de maintenance optimisées.
Emplacement
Pérou et Chili
Date
septembre 2025
PrevenTech® insights augmente la productivité des camions, ajoutant 800 K$ de revenus par camion
Défi :
Des vitesses irrégulières des camions et des performances moteur inefficaces réduisaient la productivité d’une flotte de camions 50+ circulant sur des terrains accidentés.
Solution :
Les analyses avancées de PrevenTech surveillaient plus de 200 variables, identifiant les causes profondes des ralentissements et recommandant des actions de maintenance optimisées.
Résultats
- Augmentation de 3 % de la vitesse moyenne des camions
- Augmentation de 2 % de la production annuelle
- 800k $ de revenus supplémentaires par camion et par an
Étude de cas PrevenTech
La détection proactive des pannes de PrevenTech permet de réaliser d'improtantes économies et de préserver le temps de fonctionnement
Étude de cas PrevenTech
PrevenTech permet d'étendre la durée de vie de l'huile et du filtre tout en garantissant la santé du moteur.
Étude de cas PrevenTech
L'analyse prédictive de PrevenTech a détecté les premiers signes d'usure des injecteurs afin d'éviter leur défaillance.