Générateur de gamme X3.3 Q

Le groupe électrogène commercial Cummins X3.3 Q Range est un système de production d’énergie unifié, assurant des performances optimales, une fiabilité et une polyvalence pour les applications stationnaires de puissance principale et de secours.

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 24 - 28 30 - 35
Source d'alimentation de secours 26.4 - 30 33 - 38

Certification

CE, UKCA

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Agriculture
Groupes électrogènes industriels commerciaux
Construction
Soins de santé
Puissance principale
Réserve résidentielle
Standby pour les petites entreprises
Énergie de secours
Groupe électrogène de gamme X3.3 Q


 

Qu’est-ce qui rend le X3.3 spécial

Le X3.3, impressionnant et compact, construit en Europe, n’a qu’une surface au sol de 1,6 m2. C’est beaucoup de puissance dans un petit paquet. Les dimensions optimisées réduisent également vos coûts de transport. Et avec une conception empilable, le stockage est plus facile et les coûts d’entreposage réduits.

Cummins a conçu, mis au point et fabriqué le nouveau Cummins X3.3, petit, mais tellement adaptable. Construit en Europe pour répondre pleinement à ses besoins en énergie et à ses clients d’aujourd’hui.
       

Soutenu par un soutien puissant

Nous commençons à vous soutenir dès que vous nous contactez, avec un expert Cummins qui vous est dédié et un support technique tout au long du processus. Derrière le X3.3 se cache une équipe de vente européenne dédiée, ce qui signifie une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en énergie.

Caractéristiques et avantages

  • moteur: Le diesel industriel robuste à 4 temps de la série X offre une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge
  • alternateur: Stamford série S Classe H avec enroulements à pas 2/3 à faible réactance
  • contrôleur: PS0600 : interface opérateur simple avec contrôle manuel et à distance du démarrage/arrêt et indication des défauts d’arrêt  
  • Ouvert et fermé : Versions disponibles
  • Performance (LAT) : Conçu pour fonctionner à une température ambiante élevée sans déclassement
  • Réservoir de carburant : 55l avec 110 % de récupération des déversements garantissant jusqu’à 9h à 75 % de PRP*
    • *Voir la fiche produit pour l’autonomie spécifique du modèle
  • Conformité en matière d’émissions : Non réglementée
  • Plus petit et plus léger : Rapport poids/puissance amélioré avec une excellente efficacité
  • Levage et logistique : Optimisation des besoins de manutention et de stockage avec une empilabilité potentielle
  • Insonorisation atténuée : Silencieux en fonctionnement et entièrement conforme aux normes CE et UCCA.
  • peinture: Système de peinture APNR amélioré
  • Sous-systèmes optimisés : Très simple à utiliser
  • pile: Batterie à technologie inondée/SLI
  • Chargeur: Inclus de série pour que le moteur soit toujours prêt à démarrer
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement : Inclus de série pour assurer le démarrage du moteur à basse température ambiante 
  • Facile à entretenir : Service facile. Remettez-le en service plus rapidement, réduisant les temps d’arrêt au minimum
  • Fiabilité Cummins : 
    • Des performances sur lesquelles vous pouvez compter même à des altitudes élevées et à des températures extrêmes
    • Une couverture prolongée est disponible sur la garantie mondiale complète
       
Spécifications
Moteur X3.3-G1 : 4 temps, en ligne, diesel 4 cylindres, atmosphérique 
Alésage 91,4 millimètre
Course 127 millimètre
Déplacement 3,3 l
Bloc-cylindres Alliage de fonte, en ligne, 4 cylindres 
Tension de démarrage 12 volts c.c.
Système d’alimentation en carburant Injection directe
Système de refroidissement standard Radiateur d’ambiance 50 ºC avec système de récupération du liquide de refroidissement
Alternateur Stamford série S, sans balais, 4 pôles, roulement unique, champ tournant 
Contrôleur PS0600, basé sur un microprocesseur, offre une fiabilité et des performances améliorées 
Capacité de la batterie 75Ah
Réservoir de carburant 55 l
Niveau de puissance acoustique - LwA (inclus) Mesuré : 92 dB(A)
Garanti : 96 dB(A)
Modèle de groupe électrogène
Fiche technique
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Type de combustible
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
Cert
50
24 / 30
26.4 / 33
Diesel
Europe
X3.3 à G1
Prime, Veille
Sans objet
50
28 / 35
30 / 38
Diesel
Europe
X3.3 à G1
Prime, Veille
Sans objet


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

24 kW

30 kVA

Source d'alimentation de secours

26,4 kW

33 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

28 kW

35 kVA

Source d'alimentation de secours

30 kW

38 kVA