Beneficios de rendimiento de Jacobs VVA
  • Reduce las emisiones
  • Optimiza el consumo de combustible
  • Mejora la respuesta temporal
  • Gestión de la temperatura del postratamiento
  • Control individual de cilindros
  • Facilidad de integración
  • Tiempo de respuesta ciclo a ciclo
  • Relación de compresión variable
  • Modulación de frenado infinita
  • Vida útil de la válvula mecánica sin aceite como opción configurable
  • Escalable desde motores diésel o de gas natural para automóviles, medianos y pesados hasta motores grandes de diésel o gas natural
accionamiento de válvulas variables por JVS
Cómo funciona Jacobs VVA

El accionamiento de la válvula variable permite ajustes en tiempo real a la apertura y cierre de la válvula, manteniendo un control preciso del movimiento de la válvula. Al crear un enlace hidráulico entre la leva y la válvula, VVA ajusta con precisión el motor en todo su rango de operaciones. Esto permite que el diseñador del motor obtenga un rendimiento superior del motor.

VVA es una de las herramientas más potentes y rentables de un ingeniero para lograr los objetivos de rendimiento del sistema del vehículo: cumplir con los estándares de ahorro de combustible más estrictos y, a la vez, mantener las emisiones y reducir los costos generales de los sistemas del motor. Elegante por su simplicidad, el VVA de Jacobs proporciona un medio para lograr el movimiento de válvula deseado, integrándose con un impacto mínimo en los diseños de techos del motor.

Formulario

Hablemos de su programa

Nuestros ingenieros están siempre disponibles para analizar sus desafíos tecnológicos actuales o futuros. Póngase en contacto con nosotros a través de este formulario, y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de dos días hábiles.