El freno Jacobs Engine Brake® es un retardador de motor que utiliza el motor para ayudar a reducir la velocidad del vehículo y controlarlo. Cuando se activa, el freno del motor altera el funcionamiento de las válvulas de escape del motor para que el motor funcione como un compresor de aire que absorbe energía. Esto proporciona una acción de retardo o desaceleración a las ruedas motrices del vehículo, lo que le permite tener un mejor control del vehículo sin usar los frenos de servicio. Esta conservación reduce significativamente el desgaste de los frenos y da como resultado un menor mantenimiento de los frenos de servicio, tiempos de viaje más cortos y un costo total de propiedad más bajo.
- Proporciona el 85% de las necesidades de frenado del vehículo
- Aumenta la productividad al mantener una velocidad media de descenso más alta
- Reduce el tiempo/las distancias de desaceleración de un vehículo muy cargado de 90 a 70 km/h en un 30% menos de tiempo y distancia que con los frenos de las ruedas solamente
- Disminuye el costo total de propiedad
- Reduce significativamente el desgaste de los frenos
- Elimina el "desvanecimiento del freno" debido a las altas temperaturas en los frenos de fricción, ya que los mantiene frescos para obtener la máxima efectividad cuando sea necesario
- Solución flexible disponible para su aplicación
Si está activado, cuando el motor no está cargando combustible:
- El freno con liberación de compresión Jacobs abre las válvulas de escape cerca de la parte superior de la carrera de compresión
- Con las válvulas abiertas, se libera aire altamente comprimido a través del sistema de escape
- La energía del vehículo se utiliza para empujar el motor a comprimir el aire, pero poca energía regresa al pistón
- A medida que se repite el ciclo, la energía del movimiento hacia adelante del camión se disipa, lo que hace que el camión disminuya la velocidad
Hay una variedad de frenos de motor de liberación de compresión disponibles para satisfacer las necesidades de su aplicación. Ya sea que sus limitaciones estén relacionadas con el empaque o el costo, hay una solución disponible para su motor.
Freno balancín de leva dedicado
El punto de referencia para todos los sistemas de frenos de motor para trabajo pesado.
Freno de puente de movimiento perdido
La función del freno del motor está integrada en el puente de escape.
Freno balancín integrado de movimiento perdido
Freno del motor y función de escape integrados en un solo balancín.
Freno de placa atornillado
Solución tradicional con impacto mínimo o nulo en el tren de válvulas estándar.
Alta densidad de potencia
Una combinación de freno del motor y desactivación de cilindros para lograr una mayor potencia de retardo.
La tecnología Lost Motion ofrece una solución rentable para motores en los que el empaque está restringido. Es ideal para aplicaciones de trabajo mediano y pesado donde el árbol de levas no puede acomodar un sistema de frenado de levas dedicado.
Soluciones específicas del motor para importantes fabricantes de equipos originales
6D10
10 L
12 L
C10
C12
C15
C16
3406
X15/ISX15/ISX
ISX12
ISX12N/ISX12 G
ISM/M11
L9/ISL9/ISL
ISZ
MX-11
MX-13
OM470
DD13/ OM471
DD15/ OM472
DD16/ OM473
DD13
DD15
DD16
S60
S50
dCi 11
DV11
Ecotorq 13
6R10
6R20
6M61
E13C
A05C
A09C
U11C
D13
Powertec (L)
H
A26
DT466
DT530/570
N9
N10
N11
N13
6UZ1
6NX1
Serie 53
Serie 71/92
MX-11
MX-13
10L/12L
WP 9H/10H
WP 11H
WP 13H
WP 15H
K5/K8
K9/K11
K12
K13