Desde las alturas de las torres comerciales hasta las profundidades de las minas de carbón, alimentamos algunas de las industrias más grandes y exigentes del mundo.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció hoy la ampliación de su galardonada cartera de generadores de alta potencia con soluciones impulsadas por la plataforma de motor QSK78 para los mercados de 50Hz, que ofrecen un rendimiento, confiabilidad y sostenibilidad excepcionales para centros de datos y aplicaciones de misión crítica en todo el mundo.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha sido galardonado con el premio de plata en el programa Producto del año 2026 de Consulting Specifying Engineer (CSE) por los grupos electrógenos de la serie Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) en la categoría de Energía.
Impulsada por el rápido aumento de la inteligencia artificial (IA) y un cambio hacia la computación de alta densidad, la industria de los centros de datos entró en 2025 a toda marcha.
El 25 de marzo marca el octavo año consecutivo en que Cummins Inc. (NYSE: CMI) respalda el Día Internacional del Centro de Datos (IDCD), impulsado por la Bolsa 7x24.
Hoy la red enfrenta una presión cada vez mayor debido a la creciente demanda y la transición a una energía más limpia, por lo que el tiempo de inactividad simplemente no es una opción para las operaciones de misión crítica.