Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Transporte pesado CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Somos líder mundial en el diseño y fabricación de engranajes forjados con precisión. Utilizados en la mayoría de los vehículos comerciales de Clase 5 a Clase 8 fabricados en América del Norte y en todo el mundo, ofrecemos soluciones de engranajes para una variedad de aplicaciones exigentes, incluyendo transporte de línea, autobús y autocar, tala, incendios y emergencias, militar, construcción y minería.
Nuestros clientes disfrutan de economías de escala y tienen diseños modulares que se producen utilizando nuestros procesos personalizados. Nuestros dientes de engranajes en forma de red ofrecen ventajas significativas sobre los engranajes de dientes cortados, tales como:
- Mayor resistencia, vida útil más larga y densidad de potencia mejorada
- Mejora de la calidad, consistencia y confiabilidad
- Flexibilidad de características modulares
Características y beneficios
- Flujo de grano controlado forjado en caliente que resulta en una mayor resistencia al impacto y una vida útil más prolongada
- Mayor vida útil de la herramienta
- Reducción del tiempo de ciclo de la máquina
- Mayor capacidad de la máquina de corte
- Reducción del costo de la materia prima
- Personalizado para las necesidades específicas de su aplicación