Aplicaciones e industrias

Vea nuestras aplicaciones fuera de la carretera y solicite una cotización para obtener asistencia especializada para especificar la potencia exacta que necesita.

Buscar productos de motor

Unidades

Energía

400 - 500 hp

Energía

298 - 373 kW

Torsión

1450 - 1850 lb-ft

Torsión

1966 - 2508 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

525 - 565 hp

Energía

391 - 421 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

270 - 450 hp

Energía

201 - 336 kW

Torsión

860 - 1250 lb-ft

Torsión

1166 - 1695 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

260 - 380 hp

Energía

194 - 283 kW

Torsión

860 - 1250 lb-ft

Torsión

1166 - 1695 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

260 - 360 hp

Energía

194 - 268 kW

Torsión

860 - 1150 lb-ft

Torsión

1166 - 1559 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

260 - 360 hp

Energía

194 - 268 kW

Torsión

860 - 1250 lb-ft

Torsión

1166 - 1695 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

525 - 565 hp

Energía

391 - 421 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2021

Conéctese con nosotros