Cummins tiene algunas de las mejores mentes para investigación, desarrollo e ingeniería en la industria. Nuestras tecnologías avanzadas y de primer nivel de sistemas de combustible le ayudan a aprovechar al máximo su motor.

Cummins aprovecha más de 80 años de experiencia en sistemas de combustible en sus operaciones actuales, ubicadas en Columbus (Indiana), Wuhan (China), Phaltan (India) y Juárez (México). Producimos y refabricamos sistemas de combustible de conducto común y heredados. 

Las líneas de productos de sistemas de combustible admiten aplicaciones de motor que van de 6 a 78 litros. El negocio de la refabricación suministra productos completamente reacondicionados para la refabricación de motores y las necesidades del servicio externo.  Cummins Fuel Systems también está desarrollando tecnologías de sistemas de combustible para combustibles alternativos, entre ellos: motores de gas natural e hidrógeno, así como pilas de combustible y electrolizadores.

Sistema de combustible para vías de trabajo pesado
Sistemas de combustible de conducto común

Los sistemas de combustible de conducto común revolucionan el proceso de inyección de combustible diésel en los motores modernos, mejorando significativamente el rendimiento, el ahorro de combustible y el control de emisiones. En el corazón de estos sistemas se encuentran los inyectores de conducto común, que desempeñan un papel fundamental en el suministro de cantidades precisas de combustible diésel a las cámaras de combustión. En una configuración de conducto común, el combustible diésel se almacena en un conducto de alta presión que suministra combustible a cada inyector de forma independiente. Esta estrategia garantiza una alta presión constante y constante, lo que permite un control preciso sobre el tiempo y la cantidad de inyección de combustible. Los inyectores de conducto común funcionan en conjunto con otros componentes del sistema de combustible, como bombas de combustible, líneas de combustible y filtros, lo que garantiza un suministro de combustible limpio y eficiente. 

El desarrollo de estos sistemas es el resultado de una extensa investigación y la aplicación de tecnologías avanzadas en el proceso de fabricación. Cummins invierte en estas tecnologías para cumplir con los estrictos estándares globales de emisiones y proporcionar a los vehículos una eficiencia de combustible y un rendimiento óptimos.

Ofertas clave del Sistema de Combustible Cummins

Tecnología líder en la industria

Cummins lidera la industria con sus bombas, inyectores y sistemas de combustible de vanguardia. La incorporación de tecnología avanzada garantiza una eficiencia y un rendimiento óptimos, manteniéndose fieles a la reputación de innovación de Cummins.

Soluciones personalizadas para aplicaciones variadas

Nuestros sistemas de combustible demuestran una capacidad excepcional para abordar necesidades especializadas en diversas aplicaciones. Cummins ofrece soluciones para una combinación diversa de aplicaciones dentro y fuera de la carretera, que incluyen: automotriz, industrial, generador de energía, construcción, minería y marina.

Soluciones totalmente integradas para un rendimiento óptimo

Más allá de los componentes independientes, Cummins se destaca por ofrecer soluciones totalmente integradas. Este enfoque holístico optimiza el rendimiento del motor y el ahorro de combustible, aprovechando la sinergia de varios componentes del sistema de combustible.

Conéctese con nosotros