Motores confiables para casas rodantes y vehículos recreativos
Un ahorro de combustible excepcional, bajos costos operativos y un nivel de confiabilidad que ya es legendario hacen de los motores de diésel Cummins la mejor opción para los RV.
Los propietarios de casas rodantes con motores Cummins disfrutan de total tranquilidad porque saben que pueden remolcar un vehículo y ascender por empinadas colinas sin problema. Además, la extensa vida útil y el rendimiento de los motores Cummins siempre aportan a las casas rodantes un valor de reventa muchísimo más alto que el de un vehículo recreativo similar con motor de gasolina.
Gracias a su variedad de motores con calificación de entre 300 y más de 605 caballos de fuerza, Cummins garantiza potencia y confiabilidad para cualquier casa rodante que ofrezca el mercado.
X15
Considerado el motor para trabajo pesado más popular de Norteamérica, el X15 tiene la potencia necesaria para hacer funcionar casas rodantes de primera categoría y de cualquier tamaño, ya que ofrece hasta 605 hp y una torsión máxima de 1950 lb-ft. El x15 también tiene la mejor potencia de frenado de su clase, para un mayor control del vehículo.
X12
El x12, con hasta 525 HP y 1695 lb-ft de torsión máxima, es el motor más liviano de su clase. Ideal para casas rodantes de lujo más grandes, con la relación potencia/peso más alta para que pueda acelerar fácilmente en rampas cortas en la carretera, incluso mientras está remolcando un auto, un barco o un remolque.
L9
La L9 ha proporcionado 30 años de mejora continua. El sistema de combustible XPI permite un funcionamiento silencioso y de reacción favorable con camisas de cilindro húmedas reemplazables, rodillos de leva filtración auxiliar de aceite y refrigeración focalizada del pistón para una mayor vida útil y un valor de reventa más alto. El L9 tiene capacidades de potencia que van desde 330-450 hp con un máximo de 1250 lb-ft de torsión máxima.
B6.7
El B6.7 tiene un sistema de inyección de combustible de conducto común a alta presión (HPCR) que permite múltiples inyecciones por ciclo para lograr una combustión más limpia, silenciosa y completa. El exclusivo turbocompresor VGT™ ofrece una potente respuesta de aceleración y confiabilidad, mientras que el motor Cummins y el sistema de postratamiento totalmente integrados garantizan emisiones casi nulas.
Conozca más acerca de los centros de servicio Coach Care para RV de Cummins
Descarga el folleto Usted se merece un diésel

Regístrese para recibir actualizaciones sobre RV
¿Quiere estar al tanto de las novedades de Cummins?
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y reciba mensajes (no más de dos por mes) que le proporcionarán actualizaciones de nuevos productos, así como recordatorios, consejos y trucos para RV.