Cajas de transferencia de la serie MTC™ de Meritor

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Agricultura
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Transporte pesado CDBS
Grúas móviles de CDBS
Coche de ferrocarril de CDBS
Maletín de transferencia de la serie MTC™ de Meritor

Los estuches de transferencia de Meritor® ofrecen movilidad, durabilidad y aptitud óptimas para múltiples aplicaciones, incluyendo camiones de trabajo mediano y pesado para fuera de la carretera, maquinaria agrícola, equipos de minería y defensa.

Diseñadas para uso remoto y montaje directo en una variedad de transmisiones principales, las cajas de transferencia de Meritor se producen en condiciones de serie, incluso para lotes prototipo.

Características y beneficios

  • Hierro fundido de precisión para una máxima durabilidad o carcasa de aluminio liviano para mayor carga útil.
  • El diseño compacto reduce los requisitos de embalaje
  • Engranajes rectos para una mayor durabilidad y engranajes helicoidales de alto par para un funcionamiento más silencioso
  • Disponible en configuraciones de montaje remoto y directo
  • Bomba de aceite impulsada por engranajes para conducción hacia adelante y hacia atrás
  • Lubricación combinada por salpicaduras y alimentación forzada para una vida útil más prolongada en las condiciones más duras
  • Diferencial de dosificación opcional, freno de estacionamiento, bomba de dirección de emergencia, marcha neutra y compatibilidad con PTO
  • No se requieren enfriadores de aceite auxiliares
  • Amplia selección de yugos y bridas, incluyendo KV, media ronda y ronda completa
  • Eje delantero, capacidad de acoplamiento sobre la marcha para facilitar la operación del vehículo y compatibilidad con sistemas de acoplamiento automático

*Las características disponibles varían según el modelo y el tipo, para una configuración de vehículo flexible y versátil. Verifique las características únicas de cada modelo en la tabla de especificaciones a continuación o comuníquese con su representante de ventas para analizar el catálogo completo de modelos MTC.

Videos:

Línea de cajas de transferencia de una sola velocidad

Modelo Legado Velocidad Par de entrada Relaciones Material Distancias centrales de salida delantera Distancias del centro de salida trasera
MTC3106 TC-137 3,500 rpm 6,000 lbs-ft (8,135 N·m) 1:1 Aluminio Abajo: 12 in (305 mm) Abajo: 12 in (305 mm)
MTC3107 T600 3,500 rpm 7,376 lbs-ft (10,000 N·m) 1,38:1 Arrabio Abajo: 9.5 in (240 mm) Abajo: 9.5 in (240 mm)
Serie MTC3109 RTC-60/MTC-60/ 420/484 3,500 rpm 9,220 lbs-ft (12,500 N·m) 1:1, 1.09:1 Aluminio Abajo: 16,5 in/19,1 in (420 mm/484 mm) Abajo: 16,5 in/19,1 in (420 mm/484 mm)
MTC3111 T-2111 2,850 rpm 11,000 lbs-ft (14,914 N·m) 1:1 Arrabio Abajo: 9.3 in (237 mm) Abajo y bordillo: Coaxial
MTC3112 548C 3,700 rpm 12,000 lbs-ft (16,270 N·m) 1:1 Aluminio Abajo: 13.5 in (343 mm) Abajo: 13.5 in (343 mm)
MTC3116 T-2111 2,850 rpm 15,600 lbs-ft (21,150 N·m) 1:1 Arrabio Abajo: 16.1 in (410 mm) Abajo y bordillo: Coaxial
Serie MTC3118 358/TC-180/ TC-180-23 3,000 rpm 18,000 lbs-ft (24,404 N·m) 1:1 Hierro fundido;
aluminio opcional
Abajo: 16.9 in - 23.3 in (413 mm - 592 mm) Abajo: 16.9 in - 23.3 in (413 mm - 592 mm)
MTC3120 TC-143 3,000 rpm 20,000 lbs-ft (27,116 N·m) 1:1 Arrabio Abajo: 16.1 in (408 mm) Abajo: 16.1 in (408 mm)
MTC3124 T-2119 2,600 rpm 24,000 lbs-ft (32,539 N·m) 1:1, 0.83:1, 1.21:1 Aluminio Abajo: 17.3 in (438 mm) Bordillo: 1.3 in (33 mm) Abajo: 17.3 in (438 mm)
Bordillo: 1.3 in (33 mm)

Línea de cajas de transferencia de dos velocidades

Modelo Legado Velocidad Par de entrada Relaciones Material Distancias centrales de salida delantera Distancias del centro de salida trasera
MTC3203 Vista 3,500 rpm 3,000 lbs-ft (4,067 N·m) Alto: 1:1
Baja: 3:1
Aluminio Abajo: 8.6 in (217 mm)
Bordillo: 11.8 in (300 mm)
Abajo y bordillo: Coaxial
MTC3204 T232 3,500 rpm 3,870 lbs-ft (5,250 N·m) Alto: 1:1, 0.9:1
Baja: 1.95:1, 2.07:1
Hierro fundido; aluminio opcional Abajo: 8.7 in (222 mm) Abajo: 8.7 in (222 mm)
Serie MTC3205 RTC-25/ MTC-25 5,300 rpm 4,425 lbs-ft (6,000 N·m) Alta: 0.9:1
Baja: 2.1:1, 1.7:1
Aluminio Abajo: 9,7 in/13,8 in (247 mm/350 mm)
Bordillo: 247 mm/0 mm (9,7 in/0 in)
Abajo: 9,7 in/13,8 in (247 mm/350 mm)
Bordillo: 247 mm/0 mm (9,7 in/0 in)
Serie MTC3206 TC-237/ 544 3,500 rpm 6,000 lbs-ft (8,135 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.22:1
Aluminio Abajo: 11.6 in - 12 in (296 mm - 305 mm) Abajo: 0 in - 12 in (0 mm - 305 mm)
MTC4206** TC-38 3,500 rpm 6,000 lbs-ft (8,135 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.22:1
Arrabio Abajo: 7.5 in (191 mm)
Bordillo: 9.5 in (242 mm)
Abajo: 8.5 in (216 mm)
MTC3207 T600 3,500 rpm 7,376 lbs-ft (10,000 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.45:1, 1.93:1
Arrabio Abajo: 9.5 in (240 mm) Abajo: 9.5 in (240 mm)
MTC3208 RTC50 3,800 rpm 7,745 lbs-ft (10,500 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2:1
Aluminio Abajo: 10.6 in (270 mm)
Bordillo: 1.2 in (30 mm)
Abajo: 10.6 in (270 mm)
Bordillo: 1.2 in (30 mm)
Serie MTC3209 RTC-60/ MTC-60/ 420/380 3,500 rpm 9,220 lbs-ft (12,500 N·m) Alta: 1.09:1
Baja: 2.47:1
Aluminio Abajo: 15 in/16.5 in (380 mm/420 mm)
Bordillo: 7 in/0 in (178 mm/0 mm)
Abajo: 15 in/16.5 in (380 mm/420 mm)
Bordillo: 7 in/0 in (178 mm/0 mm)
MTC2212* 306 3,000 rpm 12,000 lbs-ft (16,270 N·m) Alto: 1:1, 0.85:1
Baja: 2.5:1
Aluminio Abajo: 8.5 in (215 mm) Abajo: 8.5 in (215 mm)
Serie MTC3212 315/548B/ TC-270 3,700 rpm 12,000 lbs-ft (16,270 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.23:1, 2.52:1
Aluminio Abajo: 13.5 in - 16.9 in (343 mm - 430 mm) Abajo: 13.5 in - 16.9 in (343 mm - 430 mm)
MTC3218 T800 3,500 rpm 18,400 lbs-ft (25,000 N·m) Alto: 1:1
Baja: 1.95:1
Aluminio Abajo: 10,9 in/18,8 in (276 mm/476 mm)
Bordillo: 168 mm/0 mm (6,6 in/0 in)
Abajo: 10,9 in/18,8 in (276 mm/476 mm)
Bordillo: 168 mm/0 mm (6,6 in/0 in)
MTC3220 TC-142 3,000 rpm 20,000 lbs-ft (27,116 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.23:1
Arrabio Abajo: 16.1 in (408 mm) Abajo: 16.1 in (408 mm)
MTC-4210AC - 3,515 rpm 9,750 lbs-ft (13,220 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.05:1
Aluminio Abajo: 9 in (229 mm)
Bordillo: 11.14 in (283 mm)
Abajo: 6.1 in (155 mm)
Bordillo: 3.78 in (96 mm)
MTC-4210ACP - 3,515 rpm 9,750 lbs-ft (13,220 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.05:1
Aluminio Abajo: 9 in (229 mm)
Bordillo: 11.14 in (283 mm)
Abajo: 6.1 in (155 mm)
Bordillo: 3.78 in (96 mm)
MTC-4213AC - 3,515 rpm 13,000 lbs-ft (17,630 N·m) Alto: 1:1
Baja: 2.05:1
Aluminio Abajo: 9 in (229 mm)
Bordillo: 11.14 in (283 mm)
Abajo: 0 in (0 mm)
Bordillo: 0 in (0 mm)
MTC-4230 - 2,500 rpm 29,502 lbs-ft (40,000 N·m) Alta: 0.85:1
Baja: 1.836:1
Aluminio Abajo: 29.5 in (750 mm) Abajo: 29.5 in (750 mm)

 



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.