Disponibilità del prodotto
America Latina, Asia Pacifico, Europa, Nord America
Applicazioni
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Autogru CDBS
Il DT100, il più robusto dei nostri supporti, è costruito per applicazioni nel settore edile e per impieghi pesanti con trazione integrale che richiedono un carico utile elevato e un'altezza da terra ottimizzata.
Caratteristiche e vantaggi
- Progettato per applicazioni edili e a trazione integrale per impieghi pesanti
- Altezza libera dal suolo ottimizzata
- Ampia gamma di rapporti
- Applicazioni con valore nominale degli assali ampio
- Combinazione con rapporti estremità ruota con riduzione del mozzo (3,46/3,33)
- Varianti di utilizzo solo, tandem e configurazione con trazione anteriore
- Disponibile l'opzione rimovibile
- Design leggero e ad alta densità di potenza per un maggiore carico utile e produttività dell'autocarro
- Elevata durabilità e affidabilità per un maggiore tempo di attività
- Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
- Rapporti più rapidi per supportare la riduzione della velocità e diminuire il consumo di carburante