PSC1794

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Movimentazione dei materiali CDBS
Autogru CDBS
Assale sterzante epicicloidale PSC1794

L'assale sterzante epicicloidale PSC1794 è progettato per soddisfare le crescenti e potenti esigenze di movimentazione di materiali pesanti e vocazioni di gru mobili, con la capacità di supportare coppie di trasmissione, dimensioni degli pneumatici e requisiti di carico più elevati.

L'assale PSC1794 offre un'ampia scelta di opzioni di riduzione dell'ingranaggio che possono essere adattate alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • Semiassi dello sterzo a lubrificazione permanente
  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • È disponibile l'opzione DCDL (bloccaggio del differenziale controllato dal conducente) per migliorare i requisiti professionali di trazione
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
58,000 (26,300)    15.23, 16.71, 17.77, 19.38, 20.28, 21.38, 22.53, 24.05, 25.35, 26.65, 27.49, 28.97, 30.46, 31.94, 35.53, 37.27 107.24 (2,724) Mozzo pilotato, perno 24 19.75 (502) 24.0 (610) 3,600 (1,633)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.