PSC1764

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Agricoltura
Apparecchiature di servizio a terra CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Autogru CDBS
Rifornitore CDBS
Assale sterzante epicicloidale PSC1764

L'asse sterzante epicicloidale PSC1764 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze di potenza delle gru mobili per impieghi gravosi, della movimentazione dei materiali, dei servizi di assistenza a terra e dell'agricoltura, grazie alla capacità di supportare coppie di trasmissione, dimensioni dei pneumatici e requisiti di carico maggiori.

L'assale PSC1764 offre un'ampia scelta di opzioni di riduzione dell'ingranaggio complessivo, capacità di carico, freni e cingoli multipli che possono essere adattati alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • Semiassi dello sterzo a lubrificazione permanente
  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • È disponibile l'opzione DCDL (bloccaggio del differenziale controllato dal conducente) per migliorare i requisiti professionali di trazione
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
55,000 (24,900)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 100.94 (2564) Mozzo pilotato, perno 23 16.63 (422) 24.0 (610) 2,925 (1,327)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.