PRC1015

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Gestore di contaier vuoti CDBS
Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Trattore portuale CDBS
Carrozza ferroviaria CDBS
Perno rigido planetario PRC1015

L'assale rigido epicicloidale PRC1015 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni di movimentazione materiali per impieghi gravosi, con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.

Grazie all'ampia scelta di rapporti di trasmissione, capacità di carico e freni, l'assale rigido planetario PRC1015 può essere adattato alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • Dispone di freni a disco a bagno d'olio montati su ruote o di freni a tamburo meccanici S-Cam
  • Freno di stazionamento a pinza idraulico/a molla opzionale applicato su un rotore da 16,0 pollici (406 mm)
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
85,000 (38,000)          10.41, 11.43, 12.15, 13.25, 13.87, 14.62, 15.41, 16.44, 17.33, 18.22, 18.79, 19.81, 20.83, 21.84, 24.30, 25.48 73.9 (1,877) Mozzo pilotato, perno 10 - 13,19 (335) 20 (508) 1,985 (900)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.