배경 이미지 발전기 및 전력 시스템 산업 업종에 관계없이 귀사의 니즈를 충족하는 통합 전력 시스템 솔루션을 찾아보십시오. 견적 요청 산업 하늘 높은 상업용 타워에서 깊은 탄광에 이르기까지 커민스는 세계에서 가장 크고 까다로운 산업에 필요한 동력을 제공하고 있습니다. 상용 전력 자세히 보기 디펜스 자세히 보기 온실 자세히 보기 헬스케어 자세히 보기 선박 자세히 보기 광산 자세히 보기 오일 및 가스 자세히 보기 레저용 차량 자세히 보기 휴대용 발전기 자세히 보기 물처리 자세히 보기 발전 제품 살펴보기 전체 제품 찾기 보기 검색 유닛 영어 메트릭 주파수 50 (72) 50/60 (7) 60 (116) 듀얼(5) 듀티 연속 (15) 데이터센터 연속 (17) 수요 반응 (2) 프라임 (75) 대기 (86) 정격(kW) 5 - 25kW/kVA (5) 25 - 200kW/kVA (22) 200 - 500kW/kVA (17) 500 - 1000kW/kVA (8) 1000 - 2000kW/kVA (11) > 2000kW/kVA (4) 제공 제품 아프리카 중동 (117) 아시아 태평양 (117) 유럽 (123) 인도 (102) 라틴아메리카 (118) 북미 (134) 연료 유형 디젤 (79) 린번 가스 (2) 천연가스 (25) 천연가스/프로판 (13) 프로판 (6) 신청서 농업 (8) 열병합 발전기 (2) 상용 산업용 발전기 (61) 상용 모바일 (7) 건설 (7) 데이터센터 (10) G-Drive - 렌탈 (3) 헬스케어 (15) 고마력 상업 산업 (5) 선박 - 발전기 (15) 군사 / AMMPS (2) 광산용 발전기 (1) 미션 크리티컬 (5) 이동식 동력 (5) 캠핑카 및 RV 발전기 (13) 오일 및 가스 발전기 (1) 병렬 컨트롤 (6) 휴대용 발전기 (7) 프라임 파워 (10) 렌탈 발전기 (7) 주거용 주택 대기 (9) 중소기업 대기 (10) 대기 전력 (18) 텔레콤 (8) 수처리 (7) 인증 수준 2g TA 루프트 (3) 4g TA 루프트 (3) 50 상태 (3) AS/NZS 3000 (1) CARB (7) CE (9) EAC (1) EPA (12) EPA SI NSPS 인증 (6) EPA SI NSPS 준수 가능 (1) EPA 고정식 및 MOH 인증 (2) EPA 티어 1 (6) EPA 티어 2 (15) EPA 티어 3 (15) EPA 티어 4 (16) EPA 티어 4F (9) EPA 티어 4i (5) EPA+ (4) EU 그리드 코드 (1) EU 스테이지 I (10) EU 스테이지 II (1) EU 스테이지 III (1) EU 스테이지 IIIA (2) EU 스테이지 IIIA, EPA 티어 4F (1) EU 스테이지 V (1) EUIIIA (1) 글로벌 컴플라이언스 (2) IEC 612439-1 (1) IEC 61439-2 (4) IEEE 규격 C37.20.2 (1) IMO 1 (1) IMO 2 (4) IMO 티어 I (4) 해당 없음 (42) 비규제 (3) ROHS (1) SONCAP (1) 스테이지 V (1) TA Luft 2g (3) TA Luft 4g (3) 티어 4 파이널 / 스테이지 IV (10) 미국 EPA 비도로용 배출가스 배출 표준(1) UKCA (7) UL 1558 (1) UL 2200 (2) UL 891 (6) 1000kW 및 1300kW 천연가스 발전기 세트 주파수(Hz) 60 비상 전원 1000-1300 kW 1250-1625kVA 자세히 보기 20-815kW 60Hz 대기 전력 가스 발전기 자세히 보기 렌탈용 4B3.3 주파수(Hz) 60, 50 상용 32-55 kW 40-69kVA 비상 전원 35-60 kW 44-75kVA 자세히 보기 4B3.3Q 범위 주파수(Hz) 50 상용 32-48 kW 40-60kVA 비상 전원 35-53 kW 44-66kVA 자세히 보기 4BTAA3.3 I-범위 주파수(Hz) 60, 50 상용 32-55 kW 40-68kVA 비상 전원 35-60 kW 44-75kVA 자세히 보기 6BT Q-범위 주파수(Hz) 50 상용 80-124 kW 100-155kVA 비상 전원 88-136 kW 110-170kVA 자세히 보기 6BTA5.9 I-범위 주파수(Hz) 60, 50 상용 65-124 kW 82-155kVA 비상 전원 72-136 kW 90-170kVA 자세히 보기 6BTAA5.9-G6 주파수(Hz) 60 상용 83-102 kW 104-128kVA 비상 전원 92-110 kW 115-140kVA 자세히 보기 6BTS5.9G6 주파수(Hz) 50/60, 듀얼, 50, 60 상용 87 kW 109kVA 비상 전원 96 kW 120kVA 자세히 보기 B4.5 선박용 발전기 세트 주파수(Hz) 50 자세히 보기 C1250D6E / C1500D6E Centum™ 시리즈 발전기 주파수(Hz) 60 연료 유형 디젤 상용 1136-1364 kW 1420-1705kVA 비상 전원 1250-1500 kW 1563-1875kVA 자세히 보기 C1750D6E / C2000D6E Centum™ 시리즈 발전기 주파수(Hz) 60 연료 유형 디젤 자세히 보기 페이지 매김 현재 페이지 01 02 페이지 03 페이지 04 페이지 05 페이지 06 페이지 07 페이지 08 페이지 09 페이지 다음 페이지 ... 마지막 페이지 13 147 중 1~12 필터 제품 발전 소식 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 EV 충전용 마이크로그리드 기술은 기하급수적인 속도로 세상을 발전시킵니다. 보도 발전기 및 엔진 파워 시스템 커민스 파워 제너레이션, QSK78을 통해 50Hz 시장에 최신 고마력 Centum 시리즈 발전기 세트 출시 커민스(NYSE: CMI)는 오늘 전 세계 데이터센터 및 미션 크리티컬 분야에 탁월한 성능, 신뢰성, 지속가능성을 제공하는 50Hz 시장 대응 QSK78 엔진 플랫폼 기반 솔루션으로 수상 경력에 빛나는 고마력 발전기 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다. 보도 발전기 및 엔진 파워 시스템 Centum™ S17 시리즈가 커민스 발전 부문 최신 제품상 수상 커민스(NYSE: CMI)가 Consulting Specifying Engineer(CSE) 2026 올해의 제품 프로그램에서 Centum™ S17 시리즈 발전기 세트(600-1000 kW, 60 Hz)로 발전 부문 은상을 수상했습니다. 기사 발전기 및 엔진 파워 시스템 AI 시대 데이터센터 전략을 좌우하는 시장 동향 인공지능(AI)의 급속한 성장과 고밀도 컴퓨팅 전환에 힘입어 데이터센터 산업은 2025년에 붐에 접어들었습니다. 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 계획된 장비 유지보수로 미리 계획을 수립하세요 우리의 몸과 마음은 근무 시간이 끝나도 멈추지 않습니다. 기사 발전기 및 엔진 파워 시스템 커민스 파워 제너레이션, 국제 데이터 센터의 날 기념 3월 25일, 커민스(NYSE: CMI)가 7x24 Exchange가 제공하는 국제 데이터 센터의 날(IDCD)을 8년 연속 후원하게 된 것을 자랑스럽게 기념합니다. 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 두 가지 구성 - 강력함과 휴대성을 겸비한 하나의 목적: 커민스 QSK60 시리즈 우리의 세계는 엔진 파워로 움직입니다. 거의 모든 비즈니스 또는 산업에서 지속적인 흐름은 매우 중요합니다. 기사 발전기 및 엔진 파워 시스템 지금 시청하기: 커민스 전문가가 데이터 센터, 헬스케어, BESS, 마이크로그리드 등의 진화에 대해 논의합니다. 오늘날의 그리드는 수요 증가와 청정 에너지로의 전환으로 인해 증가하는 부담에 직면해 있기 때문에 가동 중지 시간은 미션 크리티컬 운영에 용납되지 않습니다. 이 양식은 JavaScript를 활성화해야 사용할 수 있어야 합니다. 미래의 동력원에 대해 알아보세요 더 많은 정보, 최신 산업 뉴스, 제품 출시, 기술 등에 대한 정보를 받아보세요 이메일 주소 이 양식을 제출하면 제공된 이메일 주소로 커민스 및 그 계열사로부터 이 주제 관련 뉴스레터 또는 마케팅 정보를 수신하는 데 동의하는 것입니다. 언제든지 기본 설정을 변경하거나 구독을 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 커민스 개인정보 보호정책을 참조하십시오. 연결하기 [eloqua_guid] 문의 견적 요청 커민스 고객 센터 연락 Power Suite 방문하기