배경 이미지
광산용 엔진 및 전력 시스템
광산업에 산재한 도전 과제는 운영 장소만큼이나 운영 조건의 극함이 다양하다는 것입니다. 커민스는 혁신적이고 지속가능성을 높이며 비용을 절감할 수 있는 파워를 제공합니다. 이것이 커민스 광산용 파워입니다.
모든 사용 분야를 위한 동력
높은 고도와 낮은 주변온도도 커민스의 광산 분야 역량에 상대가 되지 않습니다. 생산성을 극대화하고 배기가스를 줄이며 비용을 절감하는 역량을 갖춘 광산용 엔진에 대해 알아보십시오.
탈탄소화에 대한 논의
배출 제로를 향한 여정은 계속됩니다. 커민스가 중장기 지속가능성 목표를 달성하기 위한 여정을 안내합니다.
신뢰할 수 있는 경험
100 +
전통 유산
45 K+
전세계 광산용 엔진
3,000 +
매년 재건되는 고마력 엔진
3,700 +
전세계적으로 공인된 고마력 기술자
파워 밸런스
새로운 시대에 경쟁하기 위해서는 광산 생태계 과제를 타협 없이 극복해야 합니다. 커민스는 이러한 도전에 정면으로 맞서고 있습니다. 엔진 파워 : 균형.
생산력
힘, 효율성, 신뢰성을 위한 지속적인 투자
커민스는 전설적인 내연기관을 지속적으로 개발하여 현재와 미래의 모든 광산용 분야에서 활약할 가장 강력하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 엔진을 유지하기 위해 최선을 다합니다.
지속 가능성
오늘의 차량 최적화, 미래의 기술 개발
커민스는 교량 기술을 통해 현재와 미래의 광부들을 탄소 감축으로 이끌고 있으며, 광산 운영이 가능한 방향으로 나아갈 수 있도록 다양한 혁신 경로를 설계하고 있습니다.