커민스 전송 스위치
믿을 수 있는 파워에 대한 가장 강력한 연결 고리

커민스 전력 발전은 가정에서 상업용으로, 미션 크리티컬에 이르는 모든 응용 분야에서 전력원 간 믿을 수 있는 전력 변환을 위해 광범위한 전송 스위치 및 바이패스 절연을 제공합니다.

커민스 통합 전력 시스템 솔루션의 일부인 커민스 전송 스위치(자동 및 비자동)는 검증된 기술을 바탕으로 중요한 응용 분야에서 고장 안전 성능을 제공합니다. 커민스의 모든 전송 스위치는 유연성과 운용 편의성을 염두에 두고 설계되어 있습니다. 또한 커민스 발전기 세트(스위치기어 및 병렬 컨트롤)와 결합하면 커민스의 강력한 전력 시스템 기능이 믿을 수 있는 성능을 보장하고 비용 효율성을 극대화합니다.

전송 스위치 제품 라인업
어떤 요구사항이든

저전압 환경 전 범위에서 사용이 가능하도록 40~3,000amp의 다양한 표준 스위치가 제공되며, 또한 특별한 프로젝트 요건을 위한 맞춤형 스위치도 제공됩니다.

특징과 기능: 

  • 최대 200kA의 폐쇄 정격
  • 최대 150kA의 단기간 정격
  • 정교한 PowerCommand® 컨트롤
  • 네트워크 커뮤니케이션과 원격 모니터링 기능
  • 이벤트 로그, 결함 코드 개선, 경고 목록, 전력 이벤트 이력 및 소스 통계를 갖춘 향상된 진단 기능
  • 통계를 통해 더욱 향상된 진단 기능
  • 자동/비자동, 서비스/비서비스 엔트런스 구성
  • 바이패스 차단 및 서비스 엔트런스 구성
  • 개방형 또는 폐쇄형 전환
  • UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD, NEMA ICS 10를 포함한 글로벌 기관 승인

PowerCommand 전송 스위치 원격 표시기로 중요 데이터에 항시 접근

전송 스위치용 원격 표시기 패널

PowerCommand 전송 스위치 원격 표시기를 사용하면 가독성 좋은 컬러 LCD 화면 하나에서 최대 8개의 X-시리즈 전송 스위치를 원격 모니터링할 수 있습니다.

한 눈에 전송 스위치 위치, 소스 가용성, 활성 이벤트 또는 경고가 있는지 알 수 있습니다.

직관적인 사용자 인터페이스를 통해 소스 전압, 주파수, 경고 로그, 명령 기능 등 각 전송 스위치에 대한 추가 정보에 액세스하여 테스트를 시작하고 전송 타이머를 재정의하며 원격으로 부하를 차단할 수 있습니다.

 

  • 시장을 선도하는 직관적인 설계
  • 색상으로 구분해둔 심볼 및 아이콘
  • 촉각 피드백 버튼
  • 원격 모니터링
  • 상세 정보 및 이력
  • 원격 테스트, 재정의, 차단 제어
  • 고장 및 이벤트 알림
  • 전압 및 주파수 계측
  • X시리즈가 아닌 컨트롤러 하나에 하드와이어 지원

 

OTEC 전송 스위치: 가장 필요할 때 즉시 준비 가능

교체용 전송 스위치가 즉시 필요한 경우 OTEC 자동 전송 스위치는 현재 재고가 있으며 단 5-7일 내에 수령할 수 있습니다. 이 스위치는 40A에서 600A까지의 암페어 등급으로 제공되며 3극 및 4극 구성을 모두 지원하고 고급 제어 및 범용 전력 시스템 호환성을 제공하며 UL 1008 인증을 획득하였습니다. 따라서 속도와 유연성, 신뢰성이 무엇보다 중요한 환경에서 이들을 가장 현명한 선택으로 만듭니다.

 

지금 주문하기

전송 스위치

유닛