함께 만들어 가는 강력함

커민스의 혁신적이고 신뢰할 수 있는 기술은 전 세계의 건설 OEM의 에너지 전환 여정을 돕고 있습니다. 2.8리터에서 최대 15리터에 이르는 엔진과 고급 디젤, 수소, 하이브리드 또는 전기 중에서 선택할 수 있는 커민스의 파워는 다른 어떤 파트너도 따라올 수 없습니다.

지속 가능한 솔루션으로 건설 발전

커민스가 제공하는 모든 작업장은 더 스마트하고 깨끗한 전력을 사용하여 더 강력한 커뮤니티와 더 나은 내일을 구축하는 데 도움이 됩니다.

건설 장비를 장착한 X15 엔진
차세대 X15 오프하이웨이 소개

X15은(는) 운영 비용을 낮추고 통합을 단순화하는 동시에 단일 기본 엔진 아키텍처로 글로벌 배출 표준을 충족하여 가장 까다로운 응용 분야를 위한 탁월한 출력을 제공합니다.

새로운 차원의 성능이 지금 시작됩니다
QSF2.8은 49hp/37Kw에서 74hp/55kW 범위의 정격 출력과 최대 221lb-ft/300Nm 토크를 제공합니다.
F3.8 퍼포먼스 시리즈는 74 hp / 55 kW에서 154 hp / 115 kW 범위의 출력을 전달하며 최대 457 lb-ft / 620 Nm 토크를 제공합니다.
B4.5 퍼포먼스 시리즈는 120 hp/90 kW에서 200 hp/150 kW에 이르는 엔진 파워를 전달하며 최대 575 lb-ft/780 Nm 토크를 제공합니다.
B6.7 퍼포먼스 시리즈는 155 hp / 116 kW에서 326 hp / 243 kW에 이르는 출력을 전달하며 최대 1014 lb-ft / 1375 Nm 토크를 제공합니다.
L9 퍼포먼스 시리즈는 275 hp/205 kW에서 430 hp/321 kW에 이르는 출력을 전달하며 최대 1361 lb-ft/1846 Nm 토크를 제공합니다.
X12 퍼포먼스 시리즈는 450 hp / 336 kW에서 -675 hp / 503 kW 범위의 출력을 전달하며 최대 2048 lb-ft / 2778 Nm 토크를 제공합니다.

신뢰할 수 있는 이름으로 전체 작업 현장에 동력을 공급하세요

커민스의 다양한 제품에는 램 픽업 및 섀시 캡 작업 트럭, G-Drive 발전기 등이 포함됩니다.

G-Drive 발전기 엔진

발전기 엔진

렌치를 들고 있는 작업자
가동 지속

전 세계적으로 9,000여 개의 서비스 센터와 대리점을 이용할 수 있습니다.

Power Onward™

커민스는 전문 지식을 활용하여 고객의 성공을 지원하고 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치며 지구를 보호하는 지속 가능한 솔루션을 개발합니다.

문의