모든 상하수도 처리 분야에 중요한 전력
인프라 강화
물처리 시설
폐수 처리장
부스터 펌프 스테이션
하수 리프트 스테이션
우수 펌프 스테이션
상하수도 처리의 신뢰성은 필수적입니다. 100년 이상의 전문 지식을 보유한 커민스는 처리 시설, 펌프장 및 중요한 물자원 인프라를 위한 복원력 있는 전력을 제공하는 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 공급업체 중 하나입니다. 커민스는 발전기 세트, 개폐장치, 전송 스위치, 제어 장치 등 완전 통합 시스템을 설계, 엔지니어링 및 공장 테스트하여 가장 혹독한 조건에서도 원활하게 운영할 수 있도록 지원합니다.
커민스는 운영 연속성을 보장하고 유틸리티가 규정 및 환경 규정 준수를 충족하도록 지원하는 확장 가능하고 효율적인 솔루션으로 일반 백업 전력을 뛰어넘습니다. 피크 쉐이빙 및 마이크로그리드 통합에서 재생 에너지 구성에 이르기까지 당사의 시스템은 유틸리티가 비용을 절감하고 복원력을 강화하며 지역 사회의 신뢰를 보호할 수 있도록 지원합니다.
업계 최대의 24/7 서비스 네트워크 중 하나의 지원을 받는 커민스 기술자는 시스템이 안정적이고 규정을 준수하며 가장 중요할 때 준비 상태를 유지하도록 보장하므로 고객은 안전하고 깨끗한 물을 공급하고 매일 환경을 보호할 수 있습니다.
상하수도 처리 산업을 위한 신뢰할 수 있는 전력
수상 경력에 빛나는 제품
상하수도 처리를 유지하는 세계적 수준의 발전기에 대해 자세히 알아보세요.
두 대의 Centum™ 발전기가 커민스의 영예를 안았습니다.
1750kW-2000kW 및 2750kW-3000kW Centum™ 시리즈 발전기가 Consulting Specifying Engeer(CSE)의 2025년 올해의 제품 프로그램에서 금상을 수상했습니다.
Centum™ 시리즈 발전기, CSE 전력 부문에서 금상 수상
Centum™ 시리즈 발전기는 권위 있는 CSE(Consulting Specifying Engineer) 올해의 제품상의 전력 부문에서 금상을 수상했습니다.
X-Series 전송 스위치는 두 개의 권위 있는 상을 수상했습니다.
X 시리즈 전송 스위치는 2021 CSE 올해의 제품상과 2021 NFMT 페실리티넷 비전 어워드를 수상했습니다.
물 부문 사례 연구
접근하기 어려운 외딴 롯지에 대기 전력 공급
외딴 협곡 롯지와 수처리 시설을 지원하기 위해 커민스는 접근이 매우 어려운 환경에서 안정적인 전력을 보장하기 위해 헬리콥터 수송 및 재조립용으로 설계된 1000kW 대기 발전기 시스템을 설계 및 납품했습니다.
대기 전력은 툴코(Tulco)가 민감한 고객 장비를 안전하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
극심한 폭풍과 광범위한 전력 손실 이후, 툴코 인더스트리얼 스토리지(Tulco Industrial Storage)는 미션 크리티컬 유전 기계의 온도 조절 저장소를 위한 전원을 계속 켜기 위해 7개의 발전기와 4개의 전송 스위치를 설치하도록 커민스에 의뢰했습니다.
뉴 워터(NEW Water) 드 피어 폐수 처리 시설을 정전으로부터 보호
새로운 폐수 처리 시설은 격렬한 폭풍우로 인해 수 차례 몇 시간 동안 정전을 겪은 후 커민스를 선택했으며, 예측할 수 없는 기상 조건에서도 시설이 계속 원활하게 운영될 수 있도록 2개의 천연가스 발전기 세트와 DMC8000 디지털 마스터 제어 시스템을 설치했습니다.