효율성과 신뢰성의 만남. 모든 와트에 담긴 자신감.

도시의 드론 뷰
커민스는 상업용 부동산에 신뢰할 수 있는 전력을 공급합니다.

커민스는 잠깐의 정전이라도 운영을 방해하고 고객 경험에 영향을 미치며 비용이 많이 드는 가동 중지 시간으로 이어질 수 있음을 잘 알고 있습니다. 이것이 바로 커민스가 고객의 특정 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 대기 전력 솔루션을 제공하는 이유이며, 이를 통해 어떤 일이 있어도 비즈니스가 계속 운영될 수 있습니다. 소매업체와 기업 사무실에서 창고 및 교육 시설에 이르기까지 모든 곳에 서비스를 제공하는 당사의 발전기 시스템은 원활한 자동 백업 전력을 제공하여 전력망이 중단되었을 때 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.

탁월한 엔지니어링과 혁신을 바탕으로 커민스는 발전기 세트, 변환 스위치, 통합 제어 및 원격 모니터링을 통해 비즈니스의 전력과 생산성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 커민스 대기 전력 시스템은 성능, 확장성 및 상용 인프라에 쉽게 통합할 수 있도록 제작되었습니다. 신규 건설을 계획하든 기존 시설을 업그레이드하든 커민스는 불확실성에 직면하여 전력 복원력과 운영 연속성을 구축하는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

모든 상업적 요구를 충족시키는 전력 솔루션

파란 유리로 된 고층 상업용 건물

사무실

고층 건물에서 바라본 풍경

아파트와 호텔

창고 작업자 스캐닝 제품

창고 및 유통

식료품점 통로에 있는 쇼핑 카트

소매 및 쇼핑 센터

무대 위 콘서트 공연

레크리에이션 및 오락

협력하는 학생 그룹

교육 기관

상업용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 전력

Centum 시리즈 발전기

수상 경력에 빛나는 시리즈

Centum™ 시리즈 발전기

증가하는 전력 수요를 충족하는 새로운 플랫폼입니다. 새로운 고효율 엔진의 종합 정격 출력 스펙트럼을 통해 타협 없이 모든 상업용 분야에 필요한 적절한 출력을 얻을 수 있습니다.

커민스 QSJ5.9G 발전기

수상 경력에 빛나는 발전기 세트

QSJ5.9G

견고한 4사이클 커민스 QSJ5.9G 스파크 점화 가스 엔진으로 구동되는 이 발전기 세트는 상업용 분야에서 안정적인 전력을 공급하도록 특별 제작한 제품입니다.

QSJ8.9G 발전기 세트

주요 발전기 세트

QSJ8.9G

수상 경력에 빛나는 이 발전기는 중요한 응용 분야를 위해 설계된 견고하고 다재다능한 대기 전력 솔루션으로, 모두 컴팩트한 패키지로 제공됩니다.

QSX15 발전기

주요 발전기 세트

QSX15

까다로운 상업용 및 산업용 응용 분야를 위해 제작된 고성능 디젤 구동 솔루션으로 개발된 QSX15은 신뢰성, 낮은 배출가스 및 빠른 부하 응답을 제공하도록 설계되었습니다.

차세대 동력 엔지니어링.

소개

전 세계적으로 상업용, 레저용, 정부용 분야에서 80년 이상의 경험을 쌓은 커민스는 운영자가 기대하는 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

유닛

주파수(Hz)

60

비상 전원

1000-1300 kW

1250-1625kVA

주파수(Hz)

50

상용

32-48 kW

40-60kVA

비상 전원

35-53 kW

44-66kVA

주파수(Hz)

60, 50

상용

32-55 kW

40-68kVA

비상 전원

35-60 kW

44-75kVA

주파수(Hz)

50

상용

80-124 kW

100-155kVA

비상 전원

88-136 kW

110-170kVA

주파수(Hz)

60, 50

연료 유형

디젤

주파수(Hz)

50

상용

400 kW

500kVA

비상 전원

440 kW

550kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

45-113 kW

56-141kVA

비상 전원

50-125 kW

63-156kVA

주파수(Hz)

60, 50

상용

128-182 kW

160-227kVA

비상 전원

140-200 kW

175-250kVA

주파수(Hz)

50

상용

160 kW

200kVA

비상 전원

176 kW

220kVA

주파수(Hz)

50, 60

상용

288-365 kW

360-456kVA

비상 전원

40-400 kW

400-500kVA

혁신에서 영향력에 이르는 상용 솔루션

제품

커민스 상업용 발전기 세트 전제품

사례 연구

커민스 상업용 발전기 세트 작동

파워 제품군

업계 최고의 솔루션인 Power Suite를 사용하여 필요에 가장 적합한 제품을 찾으십시오.
프로젝트에 PowerCommand를 사용하는 엔지니어
탁월한 고객 지원

다음을 제공합니다.

  • 함께 작동하도록 설계, 제작, 시험된 PowerCommand® 통합 시스템
  • 전문가 시스템 설계, 프로젝트 관리, 설치
  • 공장에서 교육을 받은 현지의 서비스 기사
  • 하루 24시간/주 7일 지원 및 서비스
문의