도움이필요하십니까? 여기를 클릭하세요

INLINE®

INLINE®은 엔진 ECM의 통신을 변환하는 데이터링크 어댑터입니다. INLINE® 어댑터는 현재 현지 커민스 딜러 또는 유통 업체에서 다음 5가지의 모델을 구입할 수 있습니다. 

 

INLINE® 8
INLINE® 8 어댑터는 USB, Wi-Fi 또는 Bluetooth를 통해 PC에 연결함으로써 최대의 유연성과 사용 편의성을 제공합니다. 워크플로에 원활하게 통합되도록 설계된 이 장치는 커민스 INSITE™ 및 Guidanz™ 도구와 함께 사용할 때 진단 기능을 향상시킵니다. 커민스는 단일 어댑터에 세 가지 연결 옵션을 모두 도입한 최초의 회사 중 하나이며, 그 유산을 계속 이어가고 있습니다.

INLINE® 8은 TMC(기술 및 유지보수 위원회 - Technology and Maintenance Council) 표준 RP1210 및 RP1227를 완벽하게 준수하며 250K, 500K 및 최대 1Mb/s의 전송 속도를 지원합니다.

주요 특성 :

  • 다양한 커민스, OEM, 제3자 서비스 및 정보 도구와 원활하게 작동
  • DoIP(인터넷 프로토콜 기반 진단) 대응 가능
  • 여러 프로토콜 지원: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141, ISO14230, KWP2000(K/L 라인), CAT 데이터 링크(CDL)
  • 무선 연결: Wi-Fi(듀얼 밴드 802.11 a/b/g/n/ac) 및 Bluetooth v5.1(클래식 BR/EDR)

이용 가능 지역: 현재 2026년 1월 10일부터 호주, 미국, 캐나다, 유럽 연합, 영국, 인도 및 뉴질랜드에서 사용할 수 있습니다. 무선 인증이 완료되면 더 많은 지역이 추가될 예정입니다.

사용 가능한 키트 부품 번호:6576526 - HD 9핀 케이블이 포함된 DLA 키트, 6576528 - 16핀 OBDII 케이블이 포함된 DLA 키트

Inline 8 데이터링크 어댑터
INLINE® 8 6576526
Inline 8 데이터링크 어댑터
INLINE® 8 6576528

커민스 USB-Link™ 3 - 무선
커민스 USB-Link™ 3 무선 어댑터는 USB, Wi-Fi 또는 Bluetooth를 통해 PC에 연결하여 유연하고 안정적인 통신 옵션을 제공하고 최고의 유선 및 무선 기능을 제공합니다. 커민스가 제공하는 모든 진단 도구와 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.

USB-Link™ 3은 TMC의 RP1210 표준을 완벽하게 준수하며 250K, 500K 및 최대 1Mb/s의 전송 속도를 지원합니다.

주요 특징:

  • 다양한 커민스, OEM, 제3자 서비스 및 정보 도구와 함께 손쉬운 작동
  • TMC RP1210 표준 완전 준수
  • 여러 프로토콜 지원: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141(K 및 L 라인)
  • 연결 옵션: USB(유선), Bluetooth 및 Wi-Fi

이용 가능 지역: 앙골라, 아르헨티나, 호주, 보스니아 헤르체고비나, 보츠와나, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카 공화국, 엘살바도르, 유럽 연합, 조지아, 가나, 영국, 과테말라, 온두라스, 홍콩, 인도, 인도네시아, 일본, 북마케도니아, 마다가스카르, 말레이시아, 모리셔스, 멕시코, 모로코, 모잠비크, 나미비아, 뉴질랜드, 나이지리아, 노르웨이, 파나마, 페루, 필리핀, 사우디아라비아, 싱가포르, 대한민국, 스위스, 태국, 터키, UAE, 미국, 우루과이, 베네수엘라, 잠비아, 짐바브웨만 해당됩니다.

키트 부품 번호 : 6571050 - HD 9핀 케이블이 포함된 DLA 키트, 6643267 - 16핀 OBDII 케이블이 포함된 DLA 키트

USB Link 3 무선 어댑터
커민스 USB-Link™ 3 - 무선

 

커민스 USB-Link™ 3 - 유선
커민스 USB-Link™ 3 유선 전용 어댑터는 USB를 통해 PC에 연결하여 모든 진단 요구 사항을 충족하는 안정적이고 강력한 통신 솔루션을 제공합니다.

USB-Link™ 3은 TMC의 RP1210 표준을 완벽하게 준수하며 250K, 500K 및 최대 1Mb/s의 전송 속도를 지원합니다.

주요 특징:

  • 다양한 커민스, OEM, 제3자 서비스 및 정보 도구와 함께 작동
  • TMC의 RP1210 표준 완전 준수
  • 지원되는 프로토콜 : J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (K 및 L 라인)
  • 연결성: USB(유선 전용)

가용성: 글로벌 판매 가능

키트 부품 번호: 6613043

USB Link 3 유선 어댑터
커민스 USB-Link™ 3 - 유선

 

INLINE® MINI(9핀)
INLINE® Mini(9핀)는 스마트폰이나 태블릿을 차량의 온보드 컨트롤러에 무선으로 연결하여 기본 진단 정보에 빠르게 액세스할 수 있는 대형 차량용 Bluetooth 지원 차량 데이터링크 어댑터입니다. 통합 9핀 커넥터는 빠르고 안정적인 사용을 위해 SAE J1939-13 진단 포트에 직접 연결됩니다.

INLINE Mini는 Guidanz 모바일 및 태블릿 앱의 기능인 Guidanz® 진단 툴키트 즉시 즉시 평가(IA)와 함께 사용하면 분류 작업을 몇 시간에서 단 몇 분으로 줄이는 동시에 신뢰할 수 있는 수리 시간 추정치를 제공하여 도로에 더 빨리 복귀할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 저렴하고 편리하며 주머니에 쏙 들어갈 만큼 컴팩트합니다.
  • 간편한 페어링 및 검색 모드를 위한 원버튼 디자인의 안정적이고 빠른 Bluetooth 연결
  • iOS 및 Android 기기와 호환되며, INLINE® Mini에서는 Windows/PC를 지원하지 않습니다.
  • 지원되는 차량 네트워크 프로토콜: J1708, 3 CAN 채널(CAN / J1939 / ISO15765 - 250K, 500K, 1Mb/s, 자동 전송 속도 감지 포함)

이용 가능 여부: 호주, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, EU, 괌, 일본, 멕시코, 뉴질랜드, 노르웨이, 페루, 푸에르토리코, 레위니옹, 스위스, 영국 및 미국

부품 번호: 5299909

Inline Mini 9 데이터링크 어댑터
INLINE® MINI(9핀)

 

INLINE® MINI(16핀)
INLINE® Mini(16핀)는 스마트폰 또는 태블릿을 차량의 온보드 컨트롤러에 무선으로 연결하여 기본 진단 정보에 빠르게 액세스할 수 있도록 하는 소형 및 중형 차량용 Bluetooth 지원 차량 데이터링크 어댑터입니다. 통합 16핀 커넥터는 빠르고 안정적인 사용을 위해 SAE J1962/ISO 15031-3 진단 포트에 직접 연결됩니다.

INLINE Mini는 Guidanz 모바일 및 태블릿 앱의 기능인 Guidanz® 진단 툴키트 즉시 평가(IA)와 함께 사용하면 분류 작업을 몇 시간에서 단 몇 분으로 줄이는 동시에 신뢰할 수 있는 수리 시간 추정치를 제공하여 도로에 더 빨리 복귀할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 저렴하고 편리하며 컴팩트 - 주머니에 쏙 들어갈 만큼 작습니다.
  • 간편한 페어링 및 검색 모드를 위한 원버튼 디자인의 안정적이고 빠른 Bluetooth 연결
  • iOS 및 Android 기기와 호환
  • 지원되는 차량 네트워크 프로토콜: J1708, 3 CAN 채널(CAN / J1939 / ISO15765 - 250K, 500K, 1Mb/s, 자동 전송 속도 감지 포함)

이용 가능 여부: 인도 및 중국만 해당

부품 번호: 5529436

Inline Mini 16 데이터링크 어댑터
INLINE® MINI(16핀)

 

표시된 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

 

장치 드라이버, 사용 설명서 및 기타 지원 정보는 다음을 참조하세요.