열병합 발전 전력 솔루션
온실 가스(GHG) 감소에 대한 요구가 증가함에 따라 열, 증기 또는 공조를 위한 전력 및 열 에너지를 모두 생산하는 현장 에너지 생성 시스템이 필요합니다. 커민스 열병합 발전 전력 솔루션은 시설이 GHG 감소 목표를 달성하고, 신뢰성을 개선하고, 비용을 절감하고, 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
수십 년간의 열병합 발전 시스템 경험을 바탕으로 커민스는 열병합 전력 프로젝트를 담당합니다.
양쪽의 장점을 모두 활용하세요
천연 가스 또는 디젤 발전기 세트로 구동되는 시스템을 사용하면 냉각 시스템을 통해 소산될 "버려지는 열"을 포착하여 필요한 시설 공정에 활용할 수 있습니다. 이 열을 사용하고 낭비되지 않도록 하면 연료 비용과 CO2 생산을 절반으로 줄이는 동시에 전체 에너지 비용을 최대 35%까지 절약할 수 있습니다.
HSK78G 가스 발전기 시리즈
- 전기 효율성-최대 43.5%
- 열 효율성-최대 45.4%
HSK78 시리즈는 상용 전력과 피킹 전력 응용 분야를 위한 가스 발전기 능력과 혁신적인 가스 기술의 종합 패키지를 제공합니다. 극한의 기상 조건에서 내구성을 위해 설계된 이 시리즈는 80,000시간의 업계에서 가장 긴 메이저 오버홀 서비스 주기를 제공합니다.
QSK60G 가스 발전기 시리즈
- 전기 효율성-최대 43.8%
- 열 효율성-최대 46.5%
QSK60G는 상용 전력과 피킹 전력, 대기 전력의 사용 분야와 열병합 발전을 위해 가스 발전기 능력과 혁신적인 가스 기술의 종합 패키지를 제공하는 에너지 효율의 가스 발전기 시리즈입니다.
커민스의 장점
탄력성
범위
유연성
절약
커민스와의 파트너십을 통한 최고의 열병합 발전 솔루션
커민스는 단순한 공급자가 아닙니다. 자부심 있는 파트너입니다. 프로젝트 설계부터 서비스와 지원에 이르기까지 항상 고객과 함께합니다. 커민스는 열병합 발전 및 복잡한 솔루션에 대한 경험을 통해 처음부터 시설에 열병합 발전 솔루션을 통합할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
당사 팀에 연락해 귀하의 프로젝트에 대해 알려주시면 가격 및 옵션에 대해 논의할 수 있습니다.