배경 이미지
상업용 온실 작물 재배
열과 전력의 조합을 통해 온실 작물 재배자는 현장에서 제공되는 독립적인 전력 시스템을 갖추어 이익을 얻을 수 있으며, 온실 효과를 혁신적으로 향상시킬 수 있습니다.
희박 연소 및 천연가스 발전기에 기반을 둔 CHP는 버려지는 배기열과 이산화탄소(CO2)를 캡쳐하고 재사용함으로써 거의 모든 시스템 배출물을 활용합니다. 기존의 유틸리티 및 보일러로 작동되는 온실에 비교할 때, CHP는 최대 90%의 에너지 효율과 활용성을 보여주는데, 에너지 비용은 최대 30% 절약하고 효율은 최대 30%까지 증가시키는 것입니다.
CHP는 온실 작물 재배를 위해 다음 리소스를 통합합니다.
- 조명과 기타 온실 운영에 필요한 전력
- 현장 난방에 필요한 열 에너지 제공
- CO2 비료로 작물 생산량 30% 증가
- 잉여 에너지는 지역 유틸리티 회사에 판매 가능
온실 작물 재배자에게 경쟁력을 제공
CHP는 온실 작물 재배자들을 위한 미래의 물결입니다. 생산성이 높고 품질이 뛰어나며 친환경적이고 지속 가능한 방법으로 재배되는 작물이 요구되는 경쟁적인 환경 속에서 온실 작물 재배는 큰 장점이 될 수 있습니다. 온실에서의 CHP 적용에 대해 전문성을 갖춘 커민스는 농부들이 커다란 경제적인 부담을 혼자 감당하지 않고, 계약을 통해 온실 재배를 시도할 수 있는 기회를 제공합니다. 에너지 효율성이 높은 재배 기술을 통해 더욱 품질이 높은 작물을 생산하게 만드는 CHP는 소비자와 농부 모두에게 이익이 되는 윈윈 시나리오가 될 수 있습니다.