Česta pitanja o biodizelu
Pogledajte spisak ispod za odgovore na sva vaša pitanja o biodizelu.
Biodizel goriva su poznata kao metil estri masnih kiselina (FAME) ili etil estri masnih kiselina (FAEE). Svojstva biodizela su poput onih kod dizel gorivo goriva, za razliku od benzina ili gasovitih goriva, i stoga se mogu koristiti u motorima sa kompresionim paljenjem.
Odobreni modeli motora u vreme objavljivanja su navedeni u nastavku. Obratite se svom Cummins kontaktu za prodaju i servis da biste dobili najnovije informacije.
Odobreni su sledeći modeli motora:
Na autoputu: ISX, ISM, ISL, ISV5.0 i ISB motori napravljeni posle januara 2007. ISX CM570 napravljeni posle januara 2002.
Van autoputa: QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 i QSB3.3 motori proizvedeni posle januara 2007. godine, Cummins MerCruiser™ dizel brodski motori proizvedeni posle 01. januara 2007. godine: B-serija, QSB, C-serija, QSC, QSM11, QSM G-Drive i QSF3.8
Velike Konjske Snage Van Autoputa napravljeni posle 1. januara 2008. osim Tier 4: QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 i K19. Takođe, Brodski QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.
Cummins je odobrio B20 za gore navedene motore visoke snage sa sledećim sistemima goriva: vreme određeno pritiskom, ubrizgavanje pod visokim pritiskom, modularni common rail sistem ubrizgavanja goriva i BOSCH pumpa-mlaznica.
Parafinska goriva su alternativa dizelu sa niskim sadržajem sumpora i aromatika. Dobijaju se iz različitih izvora. Najčešči izvori uključuju prirodnii gas gas, ugalj, ulja biljnog porekla i masnoće životinjskog porekla. Parafinsko gorivo uključuje (1) HVO - Hidrotretirano biljno ulje, (2) GTL - Gas (prirodni gas) u tečnost, (3) STL - Čvrsti (ugalj) u tečnost, (4) PTL - Energija u tečnost.
Goriva koja se dobijaju iz biljnih ulja i masnoća se često nazivaju obnovljivim dizelom (RD) ili hidrotretiranim biljnim uljem (HVO). HVO je u parafinskom gorivu. HVO se proizvodi iz sirovine biomase, ali nije biodizel. Obnovljivi dizeli nisu isto što i biodizel ili metil ester masnih kiselina.
Jedinstvne karakteristike gorivao na bazi parafina uključuju smanjenu gustinu i povećan broj cetana. Parafinska goriva imaju manju gustinu od naftnih dizela, što može dovesti do nižeg energetskog sadržaja po zapremini, rezultujući smanjenjem ekonomičnosti goriva goriva i mogućim umanjenjem snage motora
Odobreni modeli motora u vreme objavljivanja su navedeni u nastavku. Obratite se svom Cummins kontaktu za prodaju i servis da biste dobili najnovije informacije.
Za auto-put: ISB, ISL, ISF
Van auto-puta: QSB, QSC, QSL, QSF
Biodizel mora biti u skladu sa specifikacijama Američkog udruženja za ispitivanje materijala (ASTM). B 100 mora biti u skladu sa ASTM D6751 pre mešanja, a gotova mešavina B20 mora biti u skladu sa ASTM D7467.
Specifikacija ASTM D6751 za B100 je revidirana tako da sada uključuje test na hladnoću. B100 gorivo se testira na hladnoću i filtrira kako bi se uhvatile nečistoće ili nepotpune reakcije koje su rezultat procesa proizvodnje. Zahtev za stabilnošću je i dalje na snazi i kritičan je zahtev kada se B100 meša sa naftnim dizelom da bi se dobila mešavina B20.
ASTM D7467 je nova specifikacija koja se primenjuje kod mešavina biodizela B6-B20 i uključuje zahtev za stabilnost oksidacije. Ova specifikacija zamenjuje prethodni Cumminsov zahtev u pogledu specifikacije Udruženja proizvođača motora (EMA) za B20
U Evropi, specifikacije za biodizel se izdaju pod EN 14214. EN 14214 je objavio CEN, Evropski odbor za standardizaciju ili Comate Europeen de Normalization. https://www.cencenelec.eu/.
Potrebne su ekvivalentne specifikacije biodizela na međunarodnom nivou.
Od kupaca se zahteva da kupuju mešavinu biodizela od ovlašćenog prodavca za BQ9000. B100 gorivo koje se koristi u smeši mora da potiče od proizvođača ovlašćenog za BQ9000. Proizvođače i prodavce ovlašćene za BQ9000 možete pronaći na www.bq-9000.org.