Pouzdani motori za vozila za stanovanje i kamp vozila
Izuzetna ekonomičnost potrošnje goriva, niski operativni troškovi i legendarna pouzdanost čine Cummins dizel motore vrhunskim izborom za RV (Vozila za rekreaciju).
Vlasnici kamp vozila koje pokreće Cummins uživaju u miru, znajući da mogu sa sigurnošću da vuku vozilo i savladavaju strma brda. Osim toga, dugovečnost i performanse Cummins motora se rutinski prevode na mnogo veću vrednost preprodaje od uporedivih RV vozila na benzinski pogon.
Cummins motori u opsegu snaga od 300 do 605 hp i više omogućavaju snažan i pouzdan rad svih vrsta kamp vozila na tržištu.
X15
X15 je najpopularniji motor za zahtevne primene u Severnoj Americi, sposoban za pokretanje kamp vozila vrhunskih karakteristika i svih veličina, u opsegu snaga do 605 hp i maksimalnim obrtnim momentom od 1950 lb-ft. X15 takođe ima najbolju efektivnu snagu kočenja u svojoj klasi, omogućavajući bolju kontrolu nad vozilom.
X12
X12 je najlakši motor u svojoj klasi, sa opsegom snaga do 525 hp i maksimalnim obrtnim momentom od 1695 lb-ft. Idealno za veća luksuzna vozila za stanovanje, sa najvećim odnosom snage i težine, tako da možete lako ubrzati na kratkim uključenjima na autoput, čak i dok vučete automobil, čamac ili prikolicu.
L9
L9 je rezultat 30 godina stalnog usavršavanja. XPI sistem za gorivo omogućuje tih rad i dobar odziv dok zamenljive mokre košuljice cilindara, valjkasti ležajevi, zaobiđena filtracija ulja i i ciljano hlađenje klipa ima za rezultat produženi vek trajanja i veću vrednost kod preprodaje. Karakteristike snage L9 se kreću u opsegu od 330-450 hp, uz maksimalni obrtni momenat od 1250 lb-ft.
B6.7
B6.7 sadrži sistem ubrizgavanja goriva pod Visokim Pritiskom Common Rail (HPCR) koji omogućuje višestruke događaje ubrizgavanja po ciklusu, za čistije, tiše i potpunije sagorevanje. VGT Turbopunjač vlasništvo proizvođača pruža snažan odziv pri dodavanju gasa i pouzdanost dok potpuno integrisani Cummins motori i sistem za prečišćavanje izduvnih gasova osiguravaju emisije blizu nule.
Saznajte više o Cummins Coach Care servisnim lokacijama za kamp vozila
Preuzmite letak Vi zaslužujete dizel

Prijavite se da biste primali ažuriranja kamp vozila
Želite da budete u toku sa novostima iz kompanije Cummins?
Pretplatite se na našu email listu i primajte poruke (ne više od dve mesečno) koje će sadržati ažuriranja o novim proizvodima, kao i podsetnike i savete i trikove za kampovanje.