ISMe za Euro kamion i autobus

Snaga

330 - 439 ks 246 - 327 kW

Obrtni momenat 

1489 - 1556 lb-ft 2019 - 2110 N•m

Sertifikat

Euro II, Euro 2

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika, Afrika Bliski istok, Latinska Amerika, Pacifička Azija, Evropa

Primene

Evro kamion i autobus
Cummins ISMe motor za primene u euro kamionima i autobusima

Ovaj motor je postavio referentne standarde u pogledu ekonomičnosti goriva, kvaliteta vožnje i pouzdanosti, u svim zahtevnim primenama. ISMe je već dugo poznat kao motor sa izvrsnim odzivom na prolazne promene opterećenja i većom ukupnom sofisticiranosti izrade, što mu omogućava bolje performanse i u poređenju sa većim motorima.

U strukturnom pogledu, ISMe je na samom vrhu među motorima koji su konstruisani za zahtevne primene, sa ciljem postizanja milion kilometara do generalnog servisa. I pored svoje strukturne snage ovaj motor teži samo 940 kg, što pruža značajne prednosti u pogledu mogućnosti utovara.

Karakteristike i prednosti

  • Cummins HX55 turbo punjač - Turbo punjač sa rasteretnim ventilom i elektronskim upravljanjem pruža idealan protok vazduha u celom opsegu rad, sprečavajući prekomerni pritisak turbo punjača.
  • Složeni klipovi - Sa čelom klipa od kovanog čelika i aluminijskim telom za postizanje izuzetne izdržljivosti. 
  • Bregasta osovina - ojačano liveno gvožđe za poboljšanu otpornost na habanje.
  • Napredna tehnologija sagorevanja - Optimizovani vrhovi brizgaljki i preoblikovano udubljenje čela klipa poboljšavaju ekonomičnost goriva i kontrolu emisije uz duže intervale zamene ulja.
  • Brizgaljke goriva - Elektronski upravljane sa potpuno promenljivim tajmingom ubrizgavanja, idealno prilagođenim konfiguraciji motora.
  • Elektronska integracija - Standardni link podataka u industriji prima inpute svih komponenti pogonskog sklopa uključujući elektronski prenos, ABS kočnice i ASR sistem protiv proklizavanja.   Omogućava besprekoran tok podataka na mreži visoke brzine.
  • Elektronska zaštita - Senzori na više mesta u motoru konstantno šalju podatke za  ECM koji omogućavaju samo-dijagnostikovanje i zaštitu. Moguća je brza dijagnostika i preuzimanje podataka što pomaže ostvarivanju maksimalnog vremena ispravnog rada vozila.
  • Velika snaga - Do 445 ps omogućava izvrsne performanse uz visok odnos snage i težine.
  •  Visok obrtni momenat - Do 2100 Nm na malom broju obrtaja za postizanje odličnog odziva.
  • Tehnologija za emisiju gasova - Zadovoljava Euro 4 i Euro 5 zahteve korištenjem selektivne katalitičke redukcije (SCR), i tehnologije za prečišćavanje izduvnih gasova koja je razvijena u Cummins Rešenjima za emisije. Ovaj integrisani sistem obezbeđuje značajna smanjenja u potrošnji goriva i produžene intervale između servisa. 
Specifikacije

Cummins ISMe obezbeđuje produktivnu snagu za kamione bruto težine od 26 to 44 tone, luksuzne putničke autobuse za duže relacije, i autobuse na sprat velikog kapaciteta.

Fokusirajući se na postizanje visokog obrtnog momenta u širokom opsegu obrtaja, ISMe uspeva da optimizuje ekonomičnost goriva uz istovremeno poboljšanje performansi i odziva.  Sa maksimalnim obrtnim momentom od 2010 Nm za broj obrtaja od 1200 rpm i mogućnošću postizanja obrtnog momenta od preko 1900 Nm na skoro 1500 rpm, ovi motori sa lakoćom pružaju potrebne performanse i pri najzahtevnijim radnim ciklusima kamiona od 44 tone. U pogledu lakoće upravljanja u vožnji na putu ovi motori su na nivou motora snažnije klase.   Sa Cummins ISMe dobijate više sa manje ulaganja.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Snage

Emisije 

Raspon snage PS (kW) 

Nazivna brzina rpm 

Maksimalni obrtni momenat Nm (lb-ft) 

Euro II 

345-440 (254-324)

1900 

2100 (1556)

Euro III 

335-420 (246-309) 

1900 

2010 (1489) 

 Euro IV

350-445 (247-328) 

1900 

2100 (1556) 

 Euro V

350-445 (247-328) 

1900 

 2100 (1556) 

Održavanje

 

  • Niska potrošnja ulja - minimalno dodavanje ulja između servisa
  • Sistem klackalice - omogućava 240 000km pre provere podešenosti ventila čime se povećava raspoloživost.
  • Najnoviji Fleetguard filteri - uključuju 10-mikronsku višeslojnu Stratapore tehnologiju za postizanje izuzetne zaštite.  Filter za gorivo kao opciju sadrži senzor za vodu u gorivu. 

 

Euro II

Stavka 

Km 

Sati 

Meseci 

Ulje i filter

32,000 

250 

Filter za gorivo 

32,000 

250 

Podešavanje ventila 

96,000 

1,500 

12 

 

Euro III

Stavka 

Km 

Sati 

Meseci 

Ulje i filter 

15,000-45,000 

300-900 

Filter za gorivo 

32,000 

250 

Podešavanje ventila 

96,000 

1,500 

12 

 

Za potpune informacije o održavanju, molimo pogledajte vaše korisničko uputstvo i uputstvo za održavanje. 
Efikasnost
Učinak

ili