Cummins prekidači za prenos
Cummins Power Generation nudi širok spektar preklopnih prekidača i zaobilaznih izolacija za pouzdan prenos snage između izvora energije u bilo kojoj primeni, od kuće, preko komercijalne do kritične misije.
Kao deo integrisanih rešenja sistema napajanja kompanije Cummins, naši prekidači za prenos (automatski i neautomatski) oslanjaju se na proverenu tehnologiju kako bi pružili performanse bez greške u kritičnim primenama. Svi naši preklopnici su napravljeni tako da imaju na umu fleksibilnost i lakoću rada. A u kombinaciji sa Cummins agregatima (menjačima i paralelnim komandama), naše robusne mogućnosti sistema za pogon osiguravaju pouzdane performanse, istovremeno maksimizirajući isplativost.
Dostupni su standardni prekidači od 40 do 3.000 pojačala za čitav niz niskonaponskih primena, a prilagođeni prekidači su dostupni da odgovaraju jedinstvenim projektnim zahtevima.
Karakteristike i mogućnosti uključuju:
- Nosivost kratkog spoja do {[# 0: D3]} kA
- Kratkoročne karakteristike do 150 kA
- Sofisticirane PowerCommand® Komande
- Mrežna komunikacija i mogućnost daljinskog nadzora
- Poboljšane dijagnostičke mogućnosti evidentiranjem događaja, poboljšanim kodovima grešaka, listama upozorenja, istorijom događaja napajanja i statistikom izvora
- Statistika poboljšava dijagnostičke sposobnosti
- Automatske, neautomatske, ne-servisne i servisne konfiguracije ulaza
- Zaobilazna izolacija i konfiguracije ulaznih usluga
- Otvorena ili zatvorena tranzicija
- Odobrenja globalnih agencija, uključujući: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD i NEMA ICS 10
Ostanite u kontaktu sa kritičnim podacima pomoću PowerCommand daljinskog signalnog panela prekidača prenosa

Daljinska signalna tabla prekidača prenosa PowerCommand omogućava vam daljinsko nadgledanje do osam prekidača za prenos X-serije na jednom LCD ekranu lakom za čitanje.
Na prvi pogled ćete znati položaj prekidača prenosa, dostupnost izvora i da li postoje aktivni događaji ili upozorenja.
Intuitivni korisnički interfejs vam pruža pristup dodatnim informacijama za svaki prekidač prenosa, uključujući napon izvora, frekvenciju, evidenciju upozorenja i komandnim funkcijama za pokretanje testova, premošćavanje tajmera prenosa i daljinsko prebacivanje opterećenja.
- Intuitivni dizajn vodeći na tržištu
- Simboli i ikone kodirani bojama
- Taktilna dugmad za povratne informacije
- Daljinski nadzor
- Detaljne informacije i istorijat
- Daljinsko testiranje, premošćavanje i kontrola smanjenja opterećenja
- Obaveštenje o greškama i događajima
- Merenje napona i frekvencije
- Hardverska podrška za jedan kontroler koji nije iz X-Serije
OTEC prekidači prenosa: od sada spremni kada je najpotrebnije
Ako se ukaže potreba za neodložnom zamenom prekidača prenosa, od sada su OTEC automatski prekidači prenosa na zalihama i mogu biti u na licu mesta za samo 5–7 dana. Ovi prekidači su dostupni u rasponu snaga od 40A do 600A, podržavaju i 3-polne i 4-polne konfiguracije i nude naprednu kontrolu, univerzalnu kompatibilnost sistema napajanja i uvršeni su na listu UL 1008, što ih čini pametnim izborom gde su brzina, fleksibilnost i pouzdanost najvažniji.