La force motrice derrière la production d’électricité

Propulsé par le badge Cummins G Drive

La force motrice des moteurs à entraînement de générateur de Cummins est la force motrice d'ensembles de génératrices dans le monde depuis plus de 80 ans, qui offre des solutions d'alimentation cruciales dans divers marchés : industriel, commercial, soins de santé, centre informatique, système d'alimentation sans coupure dynamique/rotatif et télécommunications.

 

Les produits de moteurs à entraînement de générateur bénéficient d'un soutien technique et d'un service après-vente intransigeants pour une tranquillité d'esprit totale. Nous entretenons des relations de longue durée avec les chefs de file parmi les fabricants et nous nous enorgueillissons de notre réseau de service client de catégorie mondiale.

Propulsé par les types de carburant à entraînement de générateur Cummins

Répondre à vos besoins : nos moteurs diesel

Combinant une ingénierie robuste à une combustion efficace, nos moteurs diesel offrent des performances fiables pour une variété d’applications.

Centre de données alimenté par des génératrices de moteur G Drive

De l’énergie propre, fournie efficacement : nos groupes moteurs au gaz naturel

Exploitant l’énergie du gaz naturel, nos moteurs offrent des performances fiables pour les applications de production d’électricité.

Vue à vol d’oiseau de la gare de triage

Puissance polyvalente : moteurs approuvés pour fonctionner au HVO

Notre engagement envers la durabilité transparaît dans le fait que Powered by Cummins G-Drive offre aux fabricants chefs de file du marché une alternative plus écologique sans compromettre la puissance, la fiabilité ou le rendement.

Maison verte alimentée par un générateur HVO
Communiquez avec nous