Découvrez notre gamme complète de groupes moteurs pour locomotives

  • Gamme complète de produits de 49 à 4400 CH / 37 à 3281 kW avec des puissances pouvant aller jusqu’à 1800 tr/min 
  • Jusqu’à 29 000 psi pour une réactivité optimale et une excellente gestion des émissions 
  • Une gamme de produits puissants avec un rapport puissance-poids élevé, une conception robuste et un puissance de pointe élevée 

Des groupes moteurs pour locomotive aux performances éprouvées

40 K+

des groupes moteurs ferroviaires utilisés à travers le monde

190

pays bénéficiant du soutien mondial de Cummins

90 +

années d'expérience dans le secteur ferroviaire

Communiquez avec nous