À titre de chef de file mondial s'engageant à accroître l'accessibilité et la fiabilité de la puissance électrique partout dans le monde, Cummins conçoit et fabrique des ensembles de génératrices à haute puissance de traction (>1MW).

Ces ensembles de génératrices à haute puissance de traction sont conçus pour offrir une alimentation d'urgence et de secours critique, une puissance électrique de base ou un écrêtement des pointes pour les établissements de soins de santé, les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, le secteur manufacturier, les installations gouvernementales, le secteur minier et les grands édifices commerciaux.

Nos ensembles de génératrices à haute puissance de traction sont contrôlés par la technologie de commande numérique PowerCommand®, intégrée à d'autres composants de l'ensemble du système d'alimentation, et peuvent être facilement configurés en fonction des besoins en production d'énergie des clients partout dans le monde. Tous nos produits à haute puissance de traction sont conçus et fabriqués pour offrir un maximum de fiabilité, d'efficacité et de polyvalence.