VOZILO
- GODINA: 1999
- MAKE: Land Rover
- MODEL: Otkrivanje 1
- BUILDER: Pogon nasleđa (Albuquerque, NM)

(Kliknite ovde da biste preuzeli plakat za štampanje sa ovog Cummins Repower projekta.)
POGONSKI SKLOP
- Cummins Repower R2.8L Turbo dizel motor
- Montaže: Žbunje stock Land Rover-a sa zagradama na pogon Heritage Drive
- Nulte performanse gravitacije GM 6L80e 6-brzinska automatska transmisija TCM2650 sa pojasom
- Samostalni kontroler transmisije
- Konvertor obrtnog momenta od 2500 rpm
- Industrije osovine R2.8 to Chevy LS Komplet adaptera: PN 100052 Stock Land Rover prenos case LT230 - 1.22:1
- RW Inženjering performansi Odnos 3.54:12:1 LS do LT230 adaptera
SUSPENZIJA
- Opremu za podizanje Terrafirma od 2"
- FOX šokovi 985-24-078 i 985-24-080
GUME/TOČKOVI
SISTEM HLAĐENJA
- Radijator: zaštićeni zaštićeni hladnjak koji je napravio Ron Davis radijatori
- Navijač: Dvostruki 13" Spal električni obožavaoci
- Hladnjak za punjeni vazduh: CXRacing IC0002-C
RAZNO
- Cummins kompresor AC PN 5295582
- Landrover OE kondenzer
SUPER STVARI
- Branici: RTE slimline prednji i teški nasloni
- Winch: Smittybilt PN 974950 sa sintetičkim linijama, 9500 lbs
- Krovni reket: prednji pN KRLDT12L
- Konačna težina ivičnjaka: 5100 lbs