VOZILO
- GODINA: 1971
- MAKE: Jeep
- MODEL: UACJ-6D
- BUILDER: Verne Simons
(Kliknite ovde da biste preuzeli plakat za štampanje sa ovog Cummins Repower projekta.)
POGONSKI SKLOP
- MOTOR: Cummins Repower R2.8L Turbo Dizel
- MENJAČ: SM420 sa naprednim rendžerom adaptera Overdrive
- SLUČAJ PRENOSA:MagnumSka kutija za ofroud dizajn/Ford NP205
- AXLES: Dana Ultimate Dana 60, 4.88, Eaton E-locker (napred i pozadi)
SUSPENZIJA
- SPRINGS I TAKVI: Koilover skajkača Curt LeDuc serije
GUME/TOČKOVI
- TIRES: 38x13.50R17 Falken WildPeak M/T
- TOČKOVI: 17x9 TrailReady HD beadlock
SISTEM HLAĐENJA
- HLADNIK ZA PUNJENI VAZDUH: Industrije osovine (11.5" X 18" x 3")
- RADIJATOR: Flexalite 2 jezgra PN 60187 ( 22" x 18.5" x 2") 1" razmak između CAC i radijatora
- VENTILATOR: Motorcraft Electric 15" ventilatorski PN F4DZ8C607C, 4000-5000 CFM (16" x 22" x 4" pokriće ventilatora sa razmakom od 4" između pokrića ventilatora i motora)
SUPER STVARI
- Srećni stena pričom oslanja se na prednji branik